Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

139577
Z5-250/FF225A

Seria Eaton Moeller® Z5, ochronny przekaźnik silnikowy, Ir= 200–250 A, 1 styk zwierny, 1 styk rozwierny, stosowane do: DILM185A, DILM225A

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® Z5, przekaźnik przeciążeniowy termiczny
Numer katalogowy
139577
EAN
4015081363551
Długość/głębokość produktu
146 mm
Wysokość produktu
164 mm
Szerokość produktu
128 mm
Masa produktu
1.5 kg
Certyfikat(y)
CE
IEC/EN 60947
UL
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-4-1
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
VDE 0660
CSA
Kod modelu
Z5-250/FF225A

Styki

Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
45 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
15 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
250 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Konwencjonalny prąd cieplny ith styków pomocniczych (1-biegun., otwarty)
6 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 120 V
1.5 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
1.5 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
0.9 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 110 V
0.4 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 220 V, 230 V
0.2 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V
0.9 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 60 V
0.75 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
1000 V
Bezpieczne odłączanie
240 V AC, Pomiędzy stykami pomocniczymi, Zgodnie z normą EN 61140
440 V, Między stykami pomocniczymi i stykami głównymi, Zgodnie z normą EN 61140
500 V AC, Między głównymi obwodami, Zgodnie z normą EN 61140
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
B600 przy przeciwnej biegunowości, Sterowanie AC (UL/CSA)
R300, Sterowanie DC (UL/CSA)
B300 przy przeciwnej biegunowości, Sterowanie AC (UL/CSA)
Wartość znam. napięcia — maks.
600 VAC

Features & functions

Cechy
Przycisk resetowania ręcznego/automatycznego
Wyzwalanie swobodne
Czułość na zanik fazy (zgodnie z IEC/EN 60947, VDE 0660 część 102)
Przycisk test/wył.

Informacje ogólne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Klasa
KLASA 10 A / IEC 60947-4-1, 8.2.1.5.1.1. c) 4 min
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Stopień ochrony
IP00
Sposób montażu
Montaż oddzielny
Direct mounting
Montaż bezpośredni
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks.
250 A
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min.
200 A
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Przekaźnik przeciążeniowy Z5
Rodzaj zabezpieczenia
Z osłoną zacisków, Ochrona od przodu przed dotykiem bezpośrednim w trakcie pracy (EN 50274)
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
8000 V AC
4000 V (obwody pomocnicze i sterujące)
Odporność na wstrząsy
10 g, mechaniczne, Sinusoidalny, Czas udaru 10 ms
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Kompensacja temperaturowa
≤ 0,25 %/K, błąd szczątkowy dla T > 40°
Przelotowy

Wytrzymałość zwarciowa

Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe)
1200 A Klasa L, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
18 kA, SCCR (UL/CSA)
1200 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
Maks. 6 A gG/gL, bezpiecznik, Bez spawania, Obwody pomocnicze i sterujące
500 A gG/gL, Bezpiecznik, Koordynacja typu „1”
500 A gG/gL, Bezpiecznik, Koordynacja typu „2”
Information on Type "1" and Type"2" coordination applies to 100 kA and 690 V

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M10 x 35, Zacisk śrubowy, Przyłącza główne
M3,5, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych
Rozmiar wkrętaka
2, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych, Wkrętak Pozidriv
1x6 mm, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych, Wkrętak standardowy
Odc. przew. bez izol. (przewód ob. st.)
8 mm
Pojemność złącza (szyna zbiorcza)
Szerokość 25 mm, Główne podłączenie
Pojemność zacisku (elastyczny z końcówką przewodu)
185 mm²
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Przewody obwodów sterowniczych
1 x (0,75 - 2,5) mm², Przewody obwodów sterowniczych
Pojemność złącza (sztywny)
2 x (0,75 - 4 mm² Przewody obwodów sterowniczych
1 x (0,75 - 4 mm² Przewody obwodów sterowniczych
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
2/0-500 MCM, główne kable
2 x (18 - 14), Przewody obwodów sterowniczych
Pojemność złącza (pleciony z końcówką przewodu)
185 mm²
Moment dokręcania
18 Nm, Główne przyłącze kablowe śrubowe
1,2 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych
Szerokość na całej długości
16 mm (Klucz z gniazdem sześciokątnym SW)

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015