Eaton Moeller® series PKZM4 wyłącznik nadprądowy, Ir = 16 – 25 A, Zaciski śrubowe, Końcówki: IP2X PKZM4-25-CB/AK
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® PKZM4, wyłącznik silnikowy
|
| Numer katalogowy |
150623
|
| EAN |
4015081468744
|
| Długość/głębokość produktu |
171 mm
|
| Wysokość produktu |
165 mm
|
| Szerokość produktu |
55 mm
|
| Masa produktu |
1.187 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL
UL Category Control No.: DIVQ UL File No.: E31593 CSA-C22.2 No. 5-09 CSA CSA Class No.: 1432-01 CSA File No.: 165628 UL 489 CE VDE 0660 IEC/EN 60947-2 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Nie nadaje się do zastosowania w roli wyłącznika głównego
|
| Kod modelu |
PKZM4-25-CB/AK
|
| Wysokość n.p.m. |
Maks. 2000 m
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
0
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
0
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
25 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
14.7 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
4.9 W
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
60 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
50 Hz
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
25 A
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3e, 380/400 V, 50 Hz |
12.5 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
690 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min |
600 V
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
25 A
|
| Typ siłownika |
Pokrętło
|
| Cechy |
Kompletne urządzenie z jednostką ochronną
|
| Funkcje |
Do zabezpieczenia kabli i przewodów
Zabezpieczenie kabli i linii |
| Liczba biegunów |
3-biegunowy
|
| Rodzaj połączenia |
Zaciski śrubowe
|
| Stopień ochrony |
Zaciski: IP2X
IP20 |
| Trwałość elektryczna |
30 000 operacji (przy 400 V, AC-3)
|
| Trwałość mechaniczna |
30 000 operacji (styki główne)
|
| Sposób montażu |
Opcjonalny montaż na szynie DIN
|
| Częstotliwość pracy |
40 operacji/godz.
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Wyłącznik silnikowy
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6000 V AC
|
| Odporność na wstrząsy |
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 10 ms
|
| Odpowiednie do |
W obwodach zasilających i odgałęzionych jako BCPD, (UL/CSA)
Montaż na szynie DIN |
| Kompensacja temperaturowa |
≤ 0,25 %/K, błąd szczątkowy dla T > 40°
od -5 do 40 °C do IEC/EN 60947, VDE 0660 -25 - 55 °C, Zakres pracy |
| Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 400 V AC |
65 kA
|
| Prąd zwarciowy |
60 kA DC, do 250 V DC, Styki główne
|
| Wartość znamionowa prądu zwarciowego (UL 489 CSA 22.2-5.09) |
65 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA)
22 kA, 600 Y/347 V, SCCR (UL/CSA) |
| Wyzwalacz zwarciowy |
Aparat podstawowy, stały 15,5 x Iu
± 20% tolerancji 388 A, Irm |
| Zdolność przełączania |
25 A (3 styki połączone szeregowo), DC-5 do 250 V
25 A, AC-3 do 690 V |
| Odcinek bez izolacji (przewód zasilający) |
14 mm
|
| Pojemność złącza (elastyczny z tulejką AWG) |
14 - 8
|
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
2 x (0,75 - 16) mm²
1 x (0,75 - 16) mm², tulejka zgodna z DIN 46228 |
| Pojemność złącza (sztywny) |
2 x (0,75 - 16) mm²
1 x (0,75 - 16) mm² |
| Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG) |
14 - 6
|
| Moment dokręcania |
3,3 Nm, Zaciski śrubowe, Przewód główny
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks. |
25 A
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min. |
0 A
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015