Eaton Moeller® series U-PKZ0 Wyzwalacz podnapięciowy PKZ0(4), PKE, AC, 240 V 60 Hz, Zaciski śrubowe
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series U-PKZ0 Akcesoria Wyzwalacz podnapięciowy
|
| Numer katalogowy |
073146
|
| EAN |
4015080731467
|
| Długość/głębokość produktu |
68 mm
|
| Wysokość produktu |
90 mm
|
| Szerokość produktu |
24 mm
|
| Masa produktu |
0.129 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL File No.: E36332
CSA File No.: 165628 UL UL 508 CSA Class No.: 3211-05 CSA UL Category Control No.: NLRV CE CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 60947-4-1 |
| Kod modelu |
U-PKZ0(240V60HZ)
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Podłączenie na śrubę
|
| Pozycja montażu |
Można zamontować po lewej stronie wyłącznika silnikowego
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Możliwe zastosowanie |
W połączeniu z wyłącznikiem nadprądowym można stosować jako urządzenie ZATRZYMANIA lub WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO zgodnie z normą IEC/EN 60204
|
| Odpowiednie do |
Rozłącznik bezpieczeństwa silnika
|
| Używane z |
Wyłącznik silnikowy
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Pojemność złącza (sztywny/elastyczny z tulejką) |
1 x (0,75-2,5) mm²
2 x (0,75-2,5) mm² |
| Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG) |
1 x (18 - 14)
2 x (18 - 14) |
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — min |
42 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
480 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — min |
24 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — maks. |
250 V
|
| Napięcie odpadania |
0,7- 0,35 x Uc
|
| Napięcie przyciągania |
0,85 - 1,1 V x Uc
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
240 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
240 V
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
0
|
| Liczba styków zwiernych |
0
|
| Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz |
5 VA, moc przyciągania, cewka w stanie zimnym 1,0 x Us
|
| Pobór mocy, przyciąganie, 60 Hz |
5 VA, moc przyciągania, cewka w stanie zimnym 1,0 x Us
|
| Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz |
3 VA, cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
|
| Pobór mocy, trzymanie, 60 Hz |
3 VA, cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0.5 W
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania standardu produktu.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania standardu produktu.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania standardu produktu.
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
Spełnia wymagania standardu produktu.
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
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.