Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

169060
Kod modelu: DA1-34018FB-A20C

Eaton DA1, przemiennik częstotliwości, 480 V AC, 3-fazowe, 21,8 A, IP20, NEMA Inny, FS3, zakłócenie radiowe, tranzystor hamowania, wyświetlacz cyfrowy

General specifications

Nazwa produktu
Eaton DA1, przemiennik częstotliwości
Numer katalogowy
169060
EAN
4015081658749
Długość/głębokość produktu
204 mm
Wysokość produktu
273 mm
Szerokość produktu
131 mm
Masa produktu
3.5 kg
Certyfikat(y)
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 61800-3
UL
UL 508C
EAC
IEC/EN61800-3
CUL
UL File No.: E172143
IEC/EN61800-5
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
RoHS, ISO 9001
Safety: EN 61800-5-1: 2003
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
CE
UkrSEPRO
CSA-C22.2 No. 14
RCM
UL report applies to both US and Canada
Notatki dotyczące katalogu
Oporniki hamowania są przypisywane na podstawie maksymalnej mocy znamionowej urządzenia do regulacji częstotliwości. Dodatkowe rezystory hamowania, a także inne modele (np. o różnych cyklach roboczych) są dostępne na zamówienie.
Kod modelu
DA1-34018FB-A20C

Moc pozorna

Moc pozorna przy 400 V
12.47 kVA
Moc pozorna przy 480 V
14.96 kVA

Funkcja hamowania

Oporność hamowania
50 Ω
Moment hamujący
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie, zmienna, DC – Obwód główny
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie z rezystorem hamowania – obwód główny
Wart. prog. wł. dla tranzystora hamowania
780 VDC

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Maks. 4000 m
Maks. 1000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks.
50 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min.
-10 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji

Obwód sterujący

Liczba wejść (analogowych)
2
Liczba wejść (cyfrowych)
5
Liczba wyjść (analogowych)
2
Liczba wyjść (cyfrowych)
2
Liczba wyjść przekaźnikowych
2 (parametryzowane, 1 zwierny i 1 zestyk przełączny, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V DC (zewnętrzne, maks. 100 mA)

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
300 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
18 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Długość kabla
C2 ≤ 5 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
200 m, ekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj.
150 m, nieekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy
100 m, ekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy
300 m, nieekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj.
C3 ≤ 25 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
Interfejs komunikacji
EtherCAT, opcjonalnie
SmartWire-DT, opcjonalnie
CANopen®, do zabudowy
Ethernet IP, opcjonalnie
PROFINET, opcjonalnie
Modbus RTU, wbudowany
OP-Bus (RS485), do zabudowy
Modbus-TCP, opcjonalnie
DeviceNet, opcjonalnie
PROFIBUS, opcjonalnie
Połączenie ze SmartWire-DT
W połączeniu z modułem DX-NET-SWD1 SmartWire DT
Tak
Stopień ochrony
IP20
NEMA Inne
Kompatybilność elektrom.
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
Wyposażone w:
Wyświetlacz 7-segmentowy
Dodatkowe zabezpieczenie PCB
Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych
Falownik IGBT
Jednostka sterująca
Wewnętrzny obwód DC
Tranzystor hamowania
Połączenie z PC
Rezystor hamowania
Wielkość ramy
FS3
Funkcje
Możliwość pracy 4-kwadrantowej
Pozycja montażu
Pionowy
Kategoria produktu
Przemienniki częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
Protokół
Inne systemy magistralne
EtherNet/IP
DeviceNet
PROFIBUS
PROFINET IO
CAN
MODBUS
TCP/IP
Klasa zakłóceń radiowych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania w różnych środowiskach EMC, umożliwiający używanie dłuższych przewodów silników
Funkcja/poziom bezpiecz.
STO (Bezpieczne wyłączenie momentu, SIL2, PLc Cat 2)
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)

Obwód główny

Sprawność
97% (η)
Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości
112 W przy 25% prądu i 50% prędkości
138 W przy 50% prądu i 0% prędkości
138 W przy 50% prądu i 50% prędkości
165 W przy 100% prądu i 0% prędkości
172 W przy 50% prądu i 90% prędkości
205 W przy 100% prądu i 50% prędkości
271 W przy 100% prądu i 90% prędkości
88 W przy 25% prądu i 0% prędkości
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
21.8 A
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
1,55 mA
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 30 s
Napięcie sieciowe — maks.
480 V
Napięcie sieciowe — min.
380 V
Tryb roboczy
Regulacja prędkości z kompensacją poślizgu
Sterowanie U/f
Opcjonalnie: Sterowanie wektorowe w pętli zamkniętej (CLV)
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Częstotliwość wyjściowa — maks.
500 Hz
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Napięcie wyjściowe (U2)
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150%
27 A
Znamionowe napięcie sterowania
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Częstotliwość znamionowa — maks.
62 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
48 Hz
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150%
18 A
Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz, 3-fazowe
7.5 kW
Znamionowe napięcie robocze
480 V AC, 3-fazowe
400 V AC, 3-fazowe
Rozdzielczość
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
30 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
Prąd załączania — maks.
200%, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), przez 4 sekundy co 40 sekund, moduł mocy
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Częstotliwość przełączania
8 kHz, 4 – 24 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, Moduł mocy, Obwód główny
Typ konfiguracji układu
AC systemy zasilania z uziemionym kłem centrującym stałym
Wartość znam. napięcia — maks.
480 VAC

Moc znamionowa silnika

Przyp. prąd silnika IM przy 400 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
15.2 A
Przyp. prąd silnika IM przy 440–480 V, 60 Hz, przeciąż.150%
14 A
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
10 HP

Eksport specyfikacji produktu