Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

169394
Kod modelu: DA1-34061FB-B55C

Przemiennik częstotliwości DA1, 480 V AC, 3-fazowy, 66,1 A, IP55, NEMA 12, FS5, filtr przeciwzakłóceniowy, tranzystor hamowania

General specifications

Nazwa produktu
Eaton DA1, przemiennik częstotliwości
Numer katalogowy
169394
EAN
4015081658367
Długość/głębokość produktu
270 mm
Wysokość produktu
540 mm
Szerokość produktu
235 mm
Masa produktu
22.5 kg
Certyfikat(y)
UL File No.: E172143
CE
UL
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-5
CUL
RCM
Safety: EN 61800-5-1: 2003
UL 508C
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
DNV
IEC/EN 61800-3
IEC/EN61800-3
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 14
EAC
RoHS, ISO 9001
UkrSEPRO
Notatki dotyczące katalogu
Rezystory hamowania przypisywane są na podstawie maksymalnej mocy znamionowej przemiennika częstotliwości. Dodatkowe rezystory hamowania, a także inne modele (np. o różnych cyklach roboczych) są dostępne na zamówienie.
Kod modelu
DA1-34061FB-B55C

General information

Długość kabla
C3 ≤ 25 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
200 m, ekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj.
C2 ≤ 5 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
100 m, ekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy
300 m, nieekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj.
150 m, nieekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy
Interfejs komunikacji
PROFIBUS, opcjonalnie
EtherCAT, opcjonalnie
Modbus-TCP, opcjonalnie
Ethernet IP, opcjonalnie
CANopen®, do zabudowy
PROFINET, opcjonalnie
DeviceNet, opcjonalnie
SmartWire-DT, opcjonalnie
Modbus RTU, wbudowany
OP-Bus (RS485), do zabudowy
Połączenie ze SmartWire-DT
W połączeniu z modułem DX-NET-SWD1 SmartWire DT
Tak
Stopień ochrony
IP55
NEMA 12
Kompatybilność elektrom.
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
Wyposażone w:
Tranzystor hamowania
Dodatkowe zabezpieczenie PCB
Dławik obwodu DC
Urządzenie sterujące
Wyświetlacz OLED
Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych
Wewnętrzny obwód DC
Falownik IGBT
Połączenie z PC
Rezystor hamowania
Wielkość ramy
FS5
Funkcje
Możliwość pracy 4-kwadrantowej
Pozycja montażu
Pionowy
Kategoria produktu
Przemienniki częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia
Ochrona przed dotknięciem palcem i grzbietem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
Protokół
Inne systemy magistralne
DeviceNet
CAN
MODBUS
PROFIBUS
EtherNet/IP
PROFINET IO
TCP/IP
Funkcja/poziom bezpiecz.
STO (Bezpieczne wyłączenie momentu, SIL2, PLc Cat 2)
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Klasa zakłóceń radiowych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania w różnych środowiskach EMC, umożliwiający używanie dłuższych przewodów silników

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Wysokość n.p.m.
Maks. 1000 m
Maks. 4000 m
Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min.
-10 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks.
40 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
60 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji

Main circuit

Sprawność
97,2% (η)
Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości
240 W przy 25% prądu i 0% prędkości
260 W przy 25% prądu i 50% prędkości
350 W przy 50% prądu i 0% prędkości
350 W przy 50% prądu i 50% prędkości
460 W przy 50% prądu i 90% prędkości
550 W przy 100% prądu i 0% prędkości
620 W przy 100% prądu i 50% prędkości
830 W przy 100% prądu i 90% prędkości
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
66.1 A
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
0,49 mA
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 30 s
Napięcie sieciowe — min.
380 V
Napięcie sieciowe — maks.
480 V
Tryb roboczy
Opcjonalnie: Sterowanie wektorowe w pętli zamkniętej (CLV)
Sterowanie U/f
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Regulacja prędkości z kompensacją poślizgu
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Częstotliwość wyjściowa — maks.
500 Hz
Napięcie wyjściowe (U2)
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150%
91.5 A
Znamionowe napięcie sterowania
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Częstotliwość znamionowa — min.
48 Hz
Częstotliwość znamionowa — maks.
62 Hz
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150%
61 A
Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz, 3-fazowe
30 kW
Znamionowe napięcie robocze
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
Rozdzielczość
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
80 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
Prąd załączania — maks.
200%, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), przez 4 sekundy co 40 sekund, moduł mocy
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Częstotliwość przełączania
8 kHz, 4 – 24 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, Moduł mocy, Obwód główny
Typ konfiguracji układu
AC systemy zasilania z uziemionym kłem centrującym stałym
Wartość znam. napięcia — maks.
480 VAC

Motor rating

Przyp. prąd silnika IM przy 400 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
55 A
Przyp. prąd silnika IM przy 440–480 V, 60 Hz, przeciąż.150%
52 A
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
40 HP

Apparent power

Moc pozorna przy 400 V
42.26 kVA
Moc pozorna przy 480 V
50.71 kVA

Braking function

Oporność hamowania
12 Ω
Moment hamujący
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie, zmienna, DC – Obwód główny
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie z rezystorem hamowania – obwód główny
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny
Wart. prog. wł. dla tranzystora hamowania
780 VDC

Control circuit

Liczba wejść (analogowych)
2
Liczba wejść (cyfrowych)
5
Liczba wyjść (analogowych)
2
Liczba wyjść (cyfrowych)
2
Liczba wyjść przekaźnikowych
2 (parametryzowane, 1 zwierny i 1 zestyk przełączny, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V DC (zewnętrzne, maks. 100 mA)

Design verification

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
840 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
61 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Eksport specyfikacji produktu