Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

174334
DE1-342D1FN-N20N

Eaton DE1, przemiennik częstotliwości, Znamionowe napięcie robocze 400 V AC, 3-fazowe, Ie 2,1 A, 0,75 kW, 1 HP, Filtr przeciwzakłóceniowy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton DE1, przemiennik częstotliwości
Numer katalogowy
174334
EAN
4015081707966
Długość/głębokość produktu
169 mm
Wysokość produktu
230 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
1 kg
Certyfikat(y)
Certified by UL for use in Canada
UL
UL 508C
CUL
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
UL report applies to both US and Canada
UL File No.: E172143
CE
RCM
IEC/EN 61800-3
IEC/EN61800-5
IEC/EN61800-3
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
CSA-C22.2 No. 14
RoHS, ISO 9001
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
Notatki dotyczące katalogu
Cykl przeciążenia dla 60 s co 600 s
Kod modelu
DE1-342D1FN-N20N

Moc pozorna

Moc pozorna przy 400 V
1.45 kVA
Moc pozorna przy 480 V
1.75 kVA

Funkcja hamowania

Moment hamujący
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny
Regulowane do 100%, DC – Obwód główny

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks.
50 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min.
-10 °C
Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
  • Redukcja pomiędzy 50°C a 60°C:
  • Brak, jeśli fPWM ≤ 16 kHz
  • Brak, jeśli fPWM ≤ 20 kHz do maks. 57°C
  • Brak, jeśli Iₑ ≤ 1,6 A
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji

Obwód sterujący

Liczba wejść (analogowych)
1 (możliwość parametryzacji, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Liczba wejść (cyfrowych)
4 (możliwość parametryzacji, 10 - 30 V DC)
Liczba wyjść (analogowych)
0
Liczba wyjść (cyfrowych)
0
Liczba wyjść przekaźnikowych
1 (parametryzowane, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
28 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
2.1 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Cechy
Parametryzacja: drivesConnect
Parametryzacja: drivesConnect mobile (aplikacja)
Parametryzacja: Sieć polowa
Parametryzacja: Panel sterujący
Wyposażone w:
Połączenie z PC
Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych

Informacje ogólne

Długość kabla
C3 ≤ 25 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
C2 ≤ 10 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
Interfejs komunikacji
Modbus RTU, wbudowany
OP-Bus (RS485), wbudowany
Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
W połączeniu z modułem DX-NET-SWD3 SmartWire DT
Stopień ochrony
IP20
NEMA Inne
Kompatybilność elektrom.
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
Wielkość ramy
FS1
Kategoria produktu
Przemiennik częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
Protokół
Inne systemy magistralne
MODBUS
EtherNet/IP
Klasa zakłóceń radiowych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania w różnych środowiskach EMC, umożliwiający używanie dłuższych przewodów silników
Odporność na wstrząsy
15 g, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, 11 ms
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Drgania
Odporność: Zgodnie z normą EN 61800-5-1

Obwód główny

Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości
11,8 W przy 50% natężenia prądu i 0% prędkości
14,3 W przy 25% natężenia prądu i 0% prędkości
14,3 W przy 25% natężenia prądu i 50% prędkości
16,7 W przy 50% natężenia prądu i 90% prędkości
17,2 W przy 50% natężenia prądu i 50% prędkości
25,4 W przy 100% natężenia prądu i 0% prędkości
26,8 W przy 100% natężenia prądu i 90% prędkości
27,9 W przy 100% natężenia prądu i 50% prędkości
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
3.1 A
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
< 10 mA (sterowanie DC)
< 3,5 mA (sterowanie AC)
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 30 s
Napięcie sieciowe — maks.
480 V
Napięcie sieciowe — min.
380 V
Tryb roboczy
Regulacja prędkości z kompensacją poślizgu
Sterowanie U/f
Częstotliwość wyjściowa — maks.
300 Hz
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Napięcie wyjściowe (U2)
480 V AC, 3-fazowe
400 V AC, 3-fazowe
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150%
3.15 A
Znamionowe napięcie sterowania
10 V DC (Us, maks. 0,2 mA)
Częstotliwość znamionowa — maks.
66 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
45 Hz
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
2,1 A przy przeciążeniu 150% (przy częstotliwości pracy wynoszącej 16 kHz i temperaturze otaczającego powietrza wynoszącej +50°C)
Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz, 3-fazowe
0.75 kW
Znamionowe napięcie robocze
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
Rozdzielczość
0,025 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
6 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
Prąd załączania — maks.
200 %, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 1.875 sekundy co 600 sekund, Moduł mocy
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Częstotliwość przełączania
16 kHz, 4–32 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, moduł mocy, obwód gł.
Wartość znam. napięcia — maks.
480 V

Moc znamionowa silnika

Przyp. prąd silnika IM przy 400 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
1.9 A
Przyp. prąd silnika IM przy 440–480 V, 60 Hz, przeciąż.150%
2.1 A
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
1 HP

Eksport specyfikacji produktu