Eaton xComfort KLV LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii. Kompaktowa rozdzielnica do montażu podtynkowego, 3 rzędy, Drzwi zlicowane z blachą stalową, 36UPP-F
| Nazwa produktu |
Tablica rozdzielcza energii Eaton xComfort KLV
|
| Numer katalogowy |
178802
|
| EAN |
4015081741311
|
| Długość/głębokość produktu |
100 mm
|
| Wysokość produktu |
590 mm
|
| Szerokość produktu |
360 mm
|
| Masa produktu |
4.2 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 62208
IEC/EN 60670-24 (PD) |
| Kod modelu |
KLV-36UPP-F
|
| Typ |
|
| Zastosowanie |
Wewnątrz (miejsce instalacji)
|
| Kolor |
Biała
Biały kolor (RAL 9016) |
| Napięcie znamionowe przy AC |
400 V AC
|
| Częstotliwość znamion. styków |
50 Hz
|
| Typ obudowy |
Inne maszyny
|
| Materiał obudowy |
z tworzywa sztucznego
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
12
|
| Sposób montażu |
montaż natablicowy
Montaż podtynkowy Szyny DIN |
| Materiał |
Blacha stalowa, powlekana proszkowo
Polistyren (tworzywo sztuczne) |
| Liczba modułów dystans. urządz. w rzędzie |
12
|
| Liczba rzędów |
3
|
| Typ zacisku |
Zaciski wtykowe
|
| Numer i przekrój zacisku PE i N |
PE: 4 x (2,5 mm² – 25 mm²) + 28 x (0,5 mm² – 4 mm²)
N: 4 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 28 x (0,5 mm² - 4 mm²) |
| Głębokość wbudowania |
88 mm
|
| Głębokość wewnętrzna |
75 mm
|
| Położenie wejścia kablowego |
Wprowadzenie przewodów na górze i na dole, Bok, Płyta tylna
|
| Kolor pokrywy/drzwi |
Biała
|
| Model pokrywy/drzwi |
Z nacięciem
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Drzwi
Jedna |
| Typ szafy na moduły |
Rama szynowa
|
| Materiał osłony zabezpieczającej |
z tworzywa sztucznego
|
| Rozpr.ciepła, temp.ot. 35°C,trójkąt,T: 20°C,wpusz.ob.poj.gór. (IEC 60890) |
20 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C, trójkąt,T:35°C, wpusz. ob. poj. gór.(IEC 60890) |
43 W
|
| Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy |
Od -5°C do 40°C
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
650°C, wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia do podnoszenia.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
IK05
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
IP30
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
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
Ui = 400 V AC
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
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Cechy |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
|
| Wyposażone w: |
Zaciski wtykowe KSK do przewodów neutralnych i ochronnych
Rynna ścienna Uchwyt kablowy Zaczepy do gwoździ Rama drzwi Poziomica do poziomowania Osłona czołowa Arkusz etykiet Szyny podtrzymujące urządzenie Instrukcje montażu Element regulacyjny 3D do montażu zaprojektowany do wyrównania głębokości montażowej o maksymalnie 18 mm |
| Funkcje |
Możliwość rozbudowy
Urządzenie standardowe Plombowane |
| Klasa ochrony |
II całkowicie izolowany
|
| Numer RAL |
9016
|
| Cechy specjalne |
|
| Używane z |
Tablica rozdzielcza instalacji
Rozdzielnica energetyczna KLV Urządzenie standardowe |