Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178900
Kod modelu: KSK-3N/1N-KLV

Eaton xComfort KLV LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii. Kombinowany terminal wtykowy KSK, zamontowany na wsporniku, N/N, 3N/1N

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xComfort KLV zacisk wtykowy
Numer katalogowy
178900
EAN
4015081742172
Długość/głębokość produktu
40.5 mm
Wysokość produktu
21 mm
Szerokość produktu
247 mm
Masa produktu
0.17 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
KSK-3N/1N-KLV

Additional information

Funkcje
Część zamienna
Wyposażenie dodatkowe
Używane z
Obsadzony zacisk wtykowy kombi KSK
Części zapasowe
Kwestie dotyczące akcesoriów
Tablica rozdzielcza KLV
Akcesoria KLV

Delivery program

Typ akcesor. / części zam.
Inne
Część zamienna
Akcesorium
Typ
KLV Akcesoria Tablica rozdzielcza KLV Części zamienne

Technical Data - Mechanical

Stopień ochrony
IP2X

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.