Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178807
KLV-12HWP-SF

Eaton xComfort KLV LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii. Kompaktowa tablica rozdzielcza KLV do pustych ścian, 1-rzędowy, super cienkie drzwi z blachy stalowej, 12HWP-SF

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Tablica rozdzielcza energii Eaton xComfort KLV
Numer katalogowy
178807
EAN
4015081741366
Długość/głębokość produktu
100 mm
Wysokość produktu
340 mm
Szerokość produktu
360 mm
Masa produktu
2.54 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 62208
IEC/EN 60670-24 (PD)
Kod modelu
KLV-12HWP-SF

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Wyposażone w:
Uchwyt kablowy
Rynna ścienna
Wbudowana w ścianę kotwa
Arkusz etykiet
Instrukcje montażu
Osłona czołowa
Element regulacyjny 3D do montażu zaprojektowany do wyrównania głębokości montażowej o maksymalnie 18 mm
Szyny podtrzymujące urządzenie
Zaciski wtykowe KSK do przewodów neutralnych i ochronnych
Poziomica do poziomowania
Rama drzwi
Funkcje
Możliwość rozbudowy
Urządzenie standardowe
Plombowane
Klasa ochrony
II całkowicie izolowany
Numer RAL
9016
Cechy specjalne
IP30 Klasa ochrony II Obudowa z tworzywa sztucznego z drzwiami z blachy stalowej, biały (RAL 9016)
Używane z
Tablica rozdzielcza instalacji
Rozdzielnica energetyczna KLV
Urządzenie standardowe

Dostawy

Zastosowanie
Wewnątrz (miejsce instalacji)
Kolor
Biały kolor (RAL 9016)
Biała
Typ
Urządzenie podstawowe Instalacja Rozdzielnica energii KLV

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Dostawca kompletnej rozdzielnicy odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
850°C; wymogi normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia do podnoszenia.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK05
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP30
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Ui = 400 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
4 kV
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
Od -5°C do 40°C

Technical data - electrical

Częstotliwość znamion. styków
50 Hz

Technical data - mechanical

Głębokość wbudowania
88 mm
Położenie wejścia kablowego
Wprowadzenie przewodów na górze i na dole, Bok, Płyta tylna
Typ obudowy
Inne maszyny
Kolor pokrywy/drzwi
Biała
Model pokrywy/drzwi
Z nacięciem
Typ pokrywy/drzwi
Drzwi
Jedna
Stopień ochrony
IP30
IK05 (odporność na uderzenia)
Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
Głębokość wewnętrzna
75 mm
Materiał
Polistyren (tworzywo sztuczne)
Blacha stalowa, powlekana proszkowo
Typ szafy na moduły
Szyna pojedyncza
Liczba modułów dystans. urządz. w rzędzie
12
Liczba rzędów
1
Numer i przekrój zacisku PE i N
N: 2 x (2,5 mm² - 25mm²) + 14 x (0,5 mm² - 4 mm²)
PE: 2 x (2,5 mm² – 25 mm²) + 14 x (0,5 mm² – 4 mm²)
Materiał osłony zabezpieczającej
z tworzywa sztucznego
Typ zacisku
Zaciski wtykowe
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Sposób montażu
Szyny DIN
Montaż na ścianie pustej
Do ścian pustych

Weryfikacja wzrostu temperatury zgodnie z normą IEC 60890

Rozpr.ciepła, temp.ot. 35°C,trójkąt,T: 20°C,wpusz.ob.poj.gór. (IEC 60890)
13 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C, trójkąt,T:35°C, wpusz. ob. poj. gór.(IEC 60890)
21 W

Eksport specyfikacji produktu