Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

178808
Kod modelu: KLV-24HWP-F

Eaton xComfort KLV LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii. Kompaktowa tablica rozdzielcza KLV do pustych ścian, 2 rzędy, Drzwi zlicowane z blachą stalową, 24HWP-F

General specifications

Nazwa produktu
Tablica rozdzielcza energii Eaton xComfort KLV
Numer katalogowy
178808
EAN
4015081741373
Długość/głębokość produktu
100 mm
Wysokość produktu
465 mm
Szerokość produktu
360 mm
Masa produktu
3.41 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 62208
IEC/EN 60670-24 (PD)
Kod modelu
KLV-24HWP-F

Delivery program

Typ
  • Urządzenie standardowe
  • Tablica rozdzielcza instalacji
  • Rozdzielnica energetyczna KLV
Zastosowanie
Wewnątrz (miejsce instalacji)
Kolor
Biała
Biały kolor (RAL 9016)

Technical Data - Electrical

Częstotliwość znamion. styków
50 Hz

Technical Data - Mechanical

Typ obudowy
Inne maszyny
Materiał obudowy
Plastyk
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Sposób montażu
Szyny DIN
Montaż na ścianie pustej
Do ścian pustych
Materiał
Blacha stalowa, powlekana proszkowo
Polistyren (tworzywo sztuczne)
Liczba modułów dystans. urządz. w rzędzie
12
Liczba rzędów
2
Typ zacisku
Zaciski wtykowe
Numer i przekrój zacisku PE i N
N - Fi: 1 x (2.5 mm² - 25 mm²) + 7 x (0.5 mm² - 4 mm²)
PE: 2 x (2,5 mm² – 25 mm²) + 14 x (0,5 mm² – 4 mm²)
N: 2 x (2,5 mm² - 25mm²) + 14 x (0,5 mm² - 4 mm²)
Głębokość wbudowania
88 mm
Głębokość wewnętrzna
75 mm
Kolor pokrywy/drzwi
Biała
Model pokrywy/drzwi
Z nacięciem
Typ pokrywy/drzwi
Drzwi
Jedna
Typ szafy na moduły
Rama szynowa
Materiał osłony zabezpieczającej
z tworzywa sztucznego

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Rozpr.ciepła, temp.ot. 35°C,trójkąt,T: 20°C,wpusz.ob.poj.gór. (IEC 60890)
16 W

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
Od -5°C do 40°C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
850°C; wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia do podnoszenia.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK05
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP30
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Ui = 400 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
4 kV
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton zapewni dane o rozpraszaniu ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnia wymagania normy produktowej.

Additional information

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Wyposażone w:
Szyny podtrzymujące urządzenie
Wbudowana w ścianę kotwa
Instrukcje montażu
Poziomica do poziomowania
Osłona czołowa
Zaciski wtykowe KSK do przewodów neutralnych i ochronnych
Rynna ścienna
Rama drzwi
Arkusz etykiet
Element regulacyjny 3D do montażu zaprojektowany do wyrównania głębokości montażowej o maksymalnie 18 mm
Uchwyt kablowy
Funkcje
Możliwość rozbudowy
Urządzenie standardowe
Plombowane
Klasa ochrony
II całkowicie izolowany
Numer RAL
9016
Cechy specjalne
  • IP30
  • Klasa ochrony II
  • Obudowa z tworzywa sztucznego z drzwiami stalowymi, biała (RAL 9016)

Eksport specyfikacji produktu