Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178798
Kod modelu: KLV-12UPP-F

Eaton xComfort KLV LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii. Kompaktowa rozdzielnica do montażu podtynkowego, 1-rzędowy, Drzwi zlicowane z blachą stalową, 12UPP-F

General specifications

Nazwa produktu
Tablica rozdzielcza energii Eaton xComfort KLV
Numer katalogowy
178798
EAN
4015081741274
Długość/głębokość produktu
100 mm
Wysokość produktu
340 mm
Szerokość produktu
360 mm
Masa produktu
2.54 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 60670-24 (PD)
IEC/EN 62208
Kod modelu
KLV-12UPP-F

Delivery program

Typ
  • Urządzenie standardowe
  • Tablica rozdzielcza instalacji
  • Rozdzielnica energetyczna KLV
Zastosowanie
Wewnątrz (miejsce instalacji)
Kolor
Biała
Biały kolor (RAL 9016)

Technical Data - Electrical

Częstotliwość znamion. styków
50 Hz

Technical Data - Mechanical

Typ obudowy
Inne
Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Sposób montażu
montaż natablicowy
Szyny DIN
Montaż podtynkowy
Materiał
Blacha stalowa, powlekana proszkowo
Polistyren (tworzywo sztuczne)
Liczba modułów dystans. urządz. w rzędzie
12
Liczba rzędów
1
Typ zacisku
Zaciski wtykowe
Numer i przekrój zacisku PE i N
N: 2 x (2,5 mm² - 25mm²) + 14 x (0,5 mm² - 4 mm²)
PE: 2 x (2,5 mm² – 25 mm²) + 14 x (0,5 mm² – 4 mm²)
Głębokość wbudowania
88 mm
Głębokość wewnętrzna
75 mm
Kolor pokrywy/drzwi
Biała
Model pokrywy/drzwi
Z nacięciem
Typ pokrywy/drzwi
Drzwi
Jedna
Typ szafy na moduły
Szyna pojedyncza
Materiał osłony zabezpieczającej
z tworzywa sztucznego

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Rozpr.ciepła, temp.ot. 35°C,trójkąt,T: 20°C,wpusz.ob.poj.gór. (IEC 60890)
13 W

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
Od -5°C do 40°C
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
650°C, wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia do podnoszenia.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK05
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP30
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
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
Ui = 400 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
4 kV
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Wyposażone w:
Osłona czołowa
Zaczepy do gwoździ
Instrukcje montażu
Uchwyt kablowy
Zaciski wtykowe KSK do przewodów neutralnych i ochronnych
Rama drzwi
Arkusz etykiet
Rynna ścienna
Element regulacyjny 3D do montażu zaprojektowany do wyrównania głębokości montażowej o maksymalnie 18 mm
Poziomica do poziomowania
Szyny podtrzymujące urządzenie
Funkcje
Urządzenie standardowe
Możliwość rozbudowy
Plombowane
Klasa ochrony
II całkowicie izolowany
Numer RAL
9016
Cechy specjalne
  • IP30
  • Klasa ochrony II
  • Obudowa z tworzywa sztucznego z drzwiami stalowymi, biała (RAL 9016)
Używane z
Rozdzielnica energetyczna KLV
Urządzenie standardowe
Tablica rozdzielcza instalacji

Eksport specyfikacji produktu