Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178804
KLV-48UPP-F

Eaton xComfort KLV LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii. Kompaktowa rozdzielnica do montażu podtynkowego, 4 rzędy, Drzwi zlicowane z blachą stalową, 48UPP-F

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Tablica rozdzielcza energii Eaton xComfort KLV
Numer katalogowy
178804
EAN
4015081741335
Długość/głębokość produktu
100 mm
Wysokość produktu
715 mm
Szerokość produktu
360 mm
Masa produktu
4.98 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 62208
IEC/EN 60670-24 (PD)
Kod modelu
KLV-48UPP-F

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Wyposażone w:
Rynna ścienna
Szyny podtrzymujące urządzenie
Zaciski wtykowe KSK do przewodów neutralnych i ochronnych
Osłona czołowa
Zaczepy do gwoździ
Rama drzwi
Arkusz etykiet
Element regulacyjny 3D do montażu zaprojektowany do wyrównania głębokości montażowej o maksymalnie 18 mm
Uchwyt kablowy
Instrukcje montażu
Poziomica do poziomowania
Funkcje
Możliwość rozbudowy
Urządzenie standardowe
Plombowane
Klasa ochrony
II całkowicie izolowany
Numer RAL
9016
Cechy specjalne
  • IP30
  • Klasa ochrony II
  • Obudowa z tworzywa sztucznego z drzwiami stalowymi, biała (RAL 9016)
Używane z
Rozdzielnica energetyczna KLV
Urządzenie standardowe
Tablica rozdzielcza instalacji

Dostawy

Zastosowanie
Wewnątrz (miejsce instalacji)
Kolor
Biały kolor (RAL 9016)
Biała
Typ
  • Urządzenie standardowe
  • Tablica rozdzielcza instalacji
  • Rozdzielnica energetyczna KLV

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
650°C, wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia do podnoszenia.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK05
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP30
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Ui = 400 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
4 kV
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
Od -5°C do 40°C

Technical data - electrical

Częstotliwość znamion. styków
50 Hz

Technical data - mechanical

Głębokość wbudowania
88 mm
Położenie wejścia kablowego
Wprowadzenie przewodów na górze i na dole, Bok, Płyta tylna
Typ obudowy
Inne maszyny
Kolor pokrywy/drzwi
Biała
Model pokrywy/drzwi
Z nacięciem
Typ pokrywy/drzwi
Drzwi
Jedna
Stopień ochrony
IP30
IK05 (odporność na uderzenia)
Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
Głębokość wewnętrzna
75 mm
Materiał
Blacha stalowa, powlekana proszkowo
Polistyren (tworzywo sztuczne)
Typ szafy na moduły
Rama szynowa
Liczba modułów dystans. urządz. w rzędzie
12
Liczba rzędów
4
Numer i przekrój zacisku PE i N
PE: 4 x (2,5 mm²–25 mm²) + 28 x (0,5 mm²–4 mm²)
N: 4 x (2,5 mm²–25 mm²) + 28 x (0,5 mm²–4 mm²)
Materiał osłony zabezpieczającej
z tworzywa sztucznego
Typ zacisku
Zaciski wtykowe
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Szyny DIN
Montaż natablicowy

Weryfikacja wzrostu temperatury zgodnie z normą IEC 60890

Rozpr.ciepła, temp.ot. 35°C,trójkąt,T: 20°C,wpusz.ob.poj.gór. (IEC 60890)
24 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C, trójkąt,T:35°C, wpusz. ob. poj. gór.(IEC 60890)
48 W

Eksport specyfikacji produktu