Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

180633
FBSMV-63/2/003-400

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Blok wyzwalacza wyłącznika różnicowoprądowego dla FAZ, 63A, 2-fazowy, 30mA, typ AC, 400V

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xEffect - FBSmV RCCB add-on unit
Numer katalogowy
180633
EAN
4015081757985
Długość/głębokość produktu
90 mm
Wysokość produktu
75 mm
Szerokość produktu
70 mm
Masa produktu
0.212 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
EN45545-2
IEC 61373
IEC/EN 61009
Kod modelu
FBSMV-63/2/003-400

Specyfikacje produktu

Używane z
FBSmV
Moduł różnicowoprądowy do zabudowy
Typ AC
Wartość znamionowa prądu
63 A
Cechy
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Moduł różnicowoprądowy do zabudowy
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Wyposażone w:
Blokada
Rama
45 mm
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Stopień zanieczyszczenia
2
Sposób montażu
przykręcanie bez rozdzielania z FAZ
Szyna DIN
Odporn. na warunki atmosfer.
25–55°C/wilgotność względna 90–95%, zgodnie z normą IEC 60068-2
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
17 W
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
0 kA
10 kA
Szerokość wbudowania (liczba sztuk)
70 mm (2 SU)
Grubość materiału szyny zbiorczej
0,8 mm–2 mm
Zabezpieczenie złącza
Bezpieczny dla palców i dłoni, DGUV VS3, EN 50274
Złącza (górne i dolne)
Zaciski windowe
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Głębokość wbudowania
70.5 mm
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
35 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
0.75 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
35 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
0.75 mm²
Wart. znam. prądu zakłóc.
30 mA
Zdolność rozpraszania ciepła
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0 W
Dopuszczalna temp. przechow. i transportu — maks.
60 °C
Dopuszczalna temp. przechow. i transportu — min.
-35 °C
Stopień ochrony
IP20
IP20, IP40 z odpowiednią obudową
Wytrzymałość na udar prądowy
Częściowo odporny na przepięcia 250 A
Liczba biegunów
2-bieg.
Typ prądu upływu
AC - prąd zmienny
Typ
Wskazówka dotycząca temperatury otoczenia: Od temperatury 40°C maksymalny dopuszczalny prąd ciągły zmniejsza się o 3% na każdy 1°C
Cechy specjalne
  • Moduł różnicowoprądowy do zabudowy
  • FBSmV
  • Typ AC
Zastosowanie
  • Aparatura łączeniowa do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
  • xEffect — Aparatura rozdzielcza do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
Rodzaj czułości
Czuły na prąd przemienny
Znamionowy prąd różnicowy — maks.
0.03 A
Znamionowy prąd różnicowy — min.
0.03 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
440 V
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
63 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
415 V
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W
Napięcie udarowe wytrzymywane
0.25 kA
Wartość znam. napięcia — maks.
415 V
Napięcie znamionowe — min.
240 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Czas zadziałania
Bezzwłoczny
Znamionowa wytrzymałość zwarciowa
Tak samo, jak w przypadku podłączonego FAZ do maks. 10
Straty mocy
4.4 W

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.