Eaton Moeller series IZMX/INX - Wyłącznik powietrzny ACB. Przełącznik, rozłącznik, 3-biegunowy, 800A, bez zabezpieczenia, IEC, Mocowany na stałe, 40N3, 08F, 1
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series IZMX/INX switch-disconnector
|
| Numer katalogowy |
184048
|
| EAN |
4015081795871
|
| Długość/głębokość produktu |
584 mm
|
| Wysokość produktu |
597 mm
|
| Szerokość produktu |
521 mm
|
| Masa produktu |
45 kg
|
| Zgodność/zgodności |
IEC
IEC/EN 60947 RoHS conform |
| Kod modelu |
INX40N3-08F-1
|
| Typ |
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Wartość znamionowa prądu |
800 A
|
| System wyzwalania |
Bez wyzwalaczy
|
| Cechy |
Opcjonalny napęd silnikowy
Jako wyłącznik główny Wersja jako wyłącznik konserwacyjny/serwisowy |
| Cechy specjalne |
|
| Rama |
INX40…
|
| Odpowiednie do |
Montaż natynkowy
Instalacja tablicy rozdzielczej Montaż rozłączny |
| Używane z |
Wyłączniki powietrzne/rozłączniki izolacyjne
Otwarty rozłącznik izolacyjny |
| Napięcie znamionowe przy AC |
690 V AC
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min. |
690 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
690 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
690 V
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
1000 V
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
12 kV AC
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
800 A
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 50°C |
800 A
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 60°C |
800 A
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 70°C |
800 A
|
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
187 kA
|
| Znamionowy prąd ciągły przy AC-23, 400 V |
800 A
|
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw) |
85 kA
|
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 1 s) |
85 kA
|
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany przy 50/60 Hz (t = 3 s) |
66 kA
|
| Znamionowa zdolność załączania zwarciowego do 440 V, 50/60 Hz |
187 kA
|
| Znamionowa zdolność załączania zwarciowego do 690 V, 50/60 Hz |
166 kA
|
| Czas załączenia przy zwaln. sprężyny |
35 ms
|
| Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego |
Połączenie przez szynę
|
| Liczba standard. operacji mechanicznych na godz. — maks. |
60
|
| Typ siłownika |
Przycisk
|
| Kategoria użytkowa |
B
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Trwałość elektryczna |
20 000 operacji (cykle przełączania ON/OFF, z konserwacją)
10 000 operacji (zdolność łączeniowa) |
| Kierunek doprowadzanego zasilania |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Budowa urządzenia |
Urządzenie wbudowane na stałe
|
| Sposób montażu |
Nieruchome
|
| Sposób montażu |
Nieruchome
|
| Housing material |
z tworzywa sztucznego
|
| Stopień ochrony |
IP31 z uszczelkami drzwi
IP55 z osłoną ochronną NEMA Inny |
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP31
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Brak
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
2
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
0
|
| Liczba przełączników |
1
|
| Umiejscowienie przyłączy głównego obwodu prądowego |
Strona tylna
|
| Masa wersji montowanej na stałe (3-biegunowej) |
43 kg
|
| Kolor siłownika |
Świeci na zielono
|
| Trwałość mechaniczna |
12500 cykli przełączania (WŁ,/WYŁ,)
25000 operacji (zdolność łączeniowa, z konserwacją) |
| Pojemność złącza (listwa miedziana) |
60 mm x 10 mm (1x) do montażu na stałe (czarny)
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
800 A
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
25 W
|
| Strata mocy przy prądzie znamion. ze stałym mocowaniem |
25 W
|
| Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy |
Od -20°C do 70°C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
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
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymogi, pod warunkiem przestrzegania informacji zawartych w instrukcji (IL).
|
| Funkcje |
Z możliwością blokady
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy |