Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

184285
Kod modelu: IZMX-SR60DC-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - Wyłącznik powietrzny ACB. Wyzwalacz zamykający 60 V DC, 1

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller series IZMX/INX closing release
Numer katalogowy
184285
EAN
4015081784257
Długość/głębokość produktu
100 mm
Wysokość produktu
100 mm
Szerokość produktu
100 mm
Masa produktu
0.068 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
IZMX-SR60DC-1

Delivery program

Typ
Akcesorium
Cechy specjalne
  • Możliwość połączenia z wyzwalaczem wzrostowym i wyzwalaczem podnapięciowym.
  • Zestaw modernizacyjny
  • Ograniczenie do 3/min ze względu na wysoki prąd przyciągania przez 35 ms.
  • Uwaga — częstotliwość załączania wyłączników = 60/godz.
  • Zestaw modernizacyjny zawiera wymagane zaciski przewodu sterującego SEC.
Odpowiednie do
Odłącznik obciążenia
Wyłącznik
Przekaźnik przeciążeniowy
Używane z
IZMX16..., IZMX40...
INX16..., INX40...

Technical Data - Electrical

Rodzaj napięcia
DC - prąd stały
Zakres napięcia sterowania
0,85 - 1,1 x Us
60 V DC
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
60 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
60 V
Pobór mocy
540 VA/W AC/DC
Pobór energii podczas przyciągania przy 35 ms — maks.
540 VA/W
Łączny czas przeł. wyłącznika nadprądow.
30 ms (Us = 100 %) (IZMX16…, INX16…)
35 ms (Us = 100 %) (IZMX40…, INX40…)
Typ połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie

Technical Data - Mechanical

Liczba uruchomień na minutę — maks.
3
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C

Additional information

Typ akcesor. / części zam.
Zdalne przełączanie

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.