Eaton Moeller® series M30, przełącznik podświetlany, RMQ-Titan, z uchwytem na kciuk, element dobierany, 3 położenia, element dobierany, element dobierany, Przedni pierścień ze stali nierdzewnej
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M30 podświetlany przełącznik piórkowy
|
| Numer katalogowy |
188071
|
| Długość/głębokość produktu |
36 mm
|
| Wysokość produktu |
47 mm
|
| Szerokość produktu |
46 mm
|
| Masa produktu |
0.042 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947
VDE 0660 |
| Kod modelu |
M30I-FWRLK3-*/*
|
| Kolor siłownika |
Inny
|
| Funkcja elem. wykon. |
Blokada funkcji przełączenia
Klucz wyjmowany w wybranej pozycji |
| Typ siłownika |
Przełącznik
|
| Kolor fazowania |
Stal nierdzewna
|
| Materiał pierścienia czołowego |
Metal
|
| Projekt |
Z pokrętłem
|
| Wyposażone w: |
Pierścień czołowy
|
| Funkcje |
funkcja zatrzymania/powracania przycisku, może zostać zmieniony za pomocą elementów kodujących M22-XC-Y
|
| Kolor wskaźnika |
Inny
|
| Typ klosza |
Okrągły
|
| Liczba stopni przełączania |
3
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Z przyłączami SWD-RMQ
Tak |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Stopień ochrony |
NEMA 4X, 13
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP66
|
| Trwałość mechaniczna |
100000 operacji
|
| Pozycja montażu |
zgodny z wymaganiami
|
| Średnica otworu |
30 mm
|
| Częstotliwość pracy |
2000 operacji/godz.
|
| Roboczy moment obrotowy |
0.3 Nm
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
RMQ-Titan
|
| Rozmiar |
Wymiary przedniej części: Ø36 mm
|
| Odpowiednie do |
Podświetlenie
|
| Typ |
Przełącznik podświetlany
|