Eaton XV-313 Panel kontrolny do montażu z tyłu; 24VDC; 10 cali PCT-Displ.; 1024x600; 2xEthernet; 1xRS232; 1xRS485; 1xCAN; 1xSD slot; funkcja PLC może być zainstalowana przez użytkownika XV-313-10-B00-A11-1C
| Nazwa produktu |
Eaton XV-313, panel dotykowy
|
| Numer katalogowy |
197898
|
| EAN |
7640130099456
|
| Długość/głębokość produktu |
282 mm
|
| Wysokość produktu |
55.7 mm
|
| Szerokość produktu |
190 mm
|
| Masa produktu |
1.21 kg
|
| Certyfikat(y) |
Certified by UL for use in Canada
EN 50178 DNV GL UL 61010-2-201 UL File No.: E205091 IEC/EN 61131-2 CE EMC according to 2014/30/EU UL Listed CUL |
| Kod modelu |
XV-313-10-B00-A11-1C
|
| Typ |
|
| Cechy |
Format pionowy
System operacyjny Windows Embedded Compact 7 pro Zintegrowania licencja uruchomieniowa na oprogramowanie do wizualizacji RS485 CPU i system chłodzenia bez wentylatora, chłodzenie pasywne poprzez swobodną konwekcję RS232 Wizualizacja docelowa i WWW Host USB Urządzenie USB Gniazdo na kartę SD CAN Interfejs Ethernet |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Na zapytanie
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Wyposażone w: |
Receptury
Wyjście drukarki 1 x RS232 (wbudowany interfejs) 1 x RS485 (wbudowany interfejs) System komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzaniem) Interfejsy SW Sygnalizacja komunikatów Wyświetlacz kolorowy 1 x CANopen®/easyNet (wbudowany interfejs) 1 x host USB 2.0 (wbudowany interfejs) 1 x urządzenie USB (wbudowany interfejs) 1 x Ethernet 10/100 Mb/s (wbudowany interfejs) |
| Typ bezpiecznika |
Wbudowany bezpiecznik (bez dostępu)
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Zimno zgodnie z EN 60068-2-1
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-3 Suche gorąco wg IEC 60068-2-2 |
| Materiał obudowy |
Materiał izolowany
|
| Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilające przy AC, 60 Hz — maks. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilania przy AC, 60 Hz — min. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilania DC — maks. |
30 VDC
|
| Napięcie zasilania przy DC — min. |
19.2 VDC
|
| Szerokość elementu przedniego |
254.4 mm
|
| Kategoria produktu |
XV-300
|
| Rozdzielczość |
|
| Ciśnienie powietrza |
795 – 1080 hPa (praca)
|
| Wielkość wyświetlacza |
222,72 x 125,28 mm
16:9 |
| Warunki środowiskowe |
Kondensacja: Bez kondensacji
|
| Czas podtrzymania |
10 lat, przeciętnie (czas przy zerowym napięciu)
|
| Pojemność pamięci |
512 000 kByte
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
0 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-20 °C
|
| Głębokość wbudowania |
57.1 mm
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
18 W
|
| Wys. z przodu |
164.5 mm
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Liczba przycisków (programowalnych funkcyjnych) |
0
|
| Liczba klawiszy z diodami LED |
0
|
| Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (Industrial Ethernet) |
1
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (innych) |
1
|
| Czas pracy akumulatora |
Zabezpiecz. zegar czasu rzeczyw.: BR 2330, niewymienne (lutowane)
|
| Rodzaj napięcia |
DC – prąd stały
|
| System operacyjny |
Windows Embedded Compact 7 Pro
|
| Oprogramowanie |
GALILEO, Oprogramowanie do wizualizacji, Projektowanie
XSOFT-CODESYS-2, Oprogramowanie do programowania PLC, Projektowanie XSOFT-CODESYS, oprogramowanie do wizualizacji, projektowanie XSOFT-CODESYS-3, Oprogramowanie do programowania PLC, Projektowanie |
| Emisja zakłóceń |
Zgodnie z IEC/EN 61000-6-4
|
| Sposób montażu |
Do wbudowania – nachylenie od pionu: ±45° (w przypadku konwekcji naturalnej)
Do wbudowania – odstęp: szer. x wys. x gł. ≥ 30 mm (1,18") |
| Współcz. kontrastu wyświetlacza |
500:1
|
| Liczba gniazd |
1 (do kart SD)
|
| Podświetlenie wyświetlacza |
LED
Możliwość ściemniania za pomocą oprogramowania |
| Odporność na zakłócenia |
Zgodnie z normą EN 61000-6-2
|
| Typ wyświetlacza |
Wyświetlacz kolorowy, TFT, antyodblaskowe
Antyodblaskowe szkło hartowane bez ramki TFT |
| Zabezpieczenie przed odwróc. polar. |
Tak
|
| Wilgotność względna |
10-95% (bez kondensacji)
|
| Żywotność |
50 000 godz. (żywotność podświetlenia)
|
| Stopień ochrony |
NEMA 4X
NEMA 12 IP65 IP20, tył (zgodnie z EN 60529-1) |
| Intensywność podświetlenia |
400 cd/m²
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
NEMA 12
IP65 |
| Liczba wyświetlanych kolorów |
16777216
|
| Odporność na drgania |
9 - 60 Hz, ± 0,15 mm
5 - 9 Hz, ± 3,5 mm |
| Procesor |
ARM Cortex-A9 800 MHz
|
| Zgodność z RoHs |
Tak
|
| Pamięć |
DRAM: 512 MB RAM
Karta SD, Typ: SDSC, SDHC (pamięć zewnętrzna) Pamięć Flash: 1 GB SLC NVRAM: 128 kB Przechowywanie |
| Funkcje |
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście) Możliwa domyślna wartość procesu (wejście) |
| Technologia dotykowa |
Pojemnościowa wielodotykowa
Panel wielodotykowy, czujnik dotykowy Technologia Projected Capacitive Touch (PCT) |
| Model |
Obudowa z tworzywa i szklany panel w aluminiowej ramce montażowej
|
| Interfejsy |
Host USB 2.0 (bez separacji galwanicznej)
RS232 (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC) Złącze Ethernet 10/100 Mbps RS485 (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC) CAN (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC) Urządzenie USB 2.0 (bez separacji galwanicznej) |
| Zaniki napięcia |
≤ 10 ms od znamionowego napięcia (24 V DC)
5 ms od niskiego napięcia sieci (19,2 V DC) |
| Liczba interfejsów sprzętowych (równoległych) |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (RS-232) |
1
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (RS-422) |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (RS-485) |
1
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (szeregowych TTY) |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (USB) |
2
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (bezprzewodowych) |
0
|
| Liczba interfejsów (PROFINET) |
0
|
| Liczba języków online/runtime |
100
|
| Liczba poziomów haseł |
200
|
| Maksymalna rozdzielczość (w poziomie) |
1024
|
| Liczba pikseli (w pionie) |
600
|
| Liczba przycisków systemowych |
1
|
| Temp. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura pracy — min. |
0 °C
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Rozmiar ekranu (przekątna) |
10.1 in
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
18 W
|
| Dozwolone napięcie |
35 V DC (przez < 100 ms)
18,0 - 31,2 V DC, bezwzględne z tętnieniami 18 - 31,2 V DC, zasilane akumulatorowe (znamionowe napięcie robocze -25%/+30%) 19,2 - 30 V DC, skuteczne (znamionowe napięcie robocze -20%/+25%) |
| Rozłączenie galwaniczne |
Zasilanie: nie
|
| Pobór mocy |
Maks. 18 W
18 W stand. 15,5 W |
| Protokół |
MODBUS
EtherNet/IP TCP/IP CAN EtherCAT |
| Znamionowe napięcie robocze |
24 V DC (zasilanie – bezpieczne bardzo niskie napięcie)
|
| Odporność na wstrząsy |
15 g, 11 ms, Mechaniczne
|