Rozrusznik nawrotny Rapid Link z serii Eaton Moeller®, 6,6 A, wejście czujnika 2, 400/480 V AC, AS-Interface®, S-7.A.E dla 62 odbiorników, HAN Q5
| Nazwa produktu |
Rozrusznik nawrotny Rapid Link firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
198537
|
| EAN |
4015081964123
|
| Długość/głębokość produktu |
120 mm
|
| Wysokość produktu |
270 mm
|
| Szerokość produktu |
220 mm
|
| Masa produktu |
1.63 kg
|
| Certyfikat(y) |
CCC
IEC/EN 60947-4-2 RoHS UL approval CE UL 60947-4-2 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Przypisana wartość znamionowa silnika: do standardowych wewnętrznie i zewnętrznie wentylowanych 4-biegunowych, trójfazowe silniki asynchroniczne 1500 obr./min przy 50 Hz lub 1800 obr./min przy 60 Hz
|
| Kod modelu |
RAMO5-W204A32-5120S1
|
| Pozycja montażu |
Pionowy
|
| Odporność na wstrząsy |
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, 11 ms, wstrząs półsinusoidalny 11 ms, 1000 wstrząsów na oś
|
| Drgania |
Odporność: 57 Hz, częstotl. transformacji amplitudy podczas przyspieszenia
Odporność: Zgodnie z IEC/EN 60068-2-6 Odporność: 10 – 150 Hz, Częstotliwość oscylacji Odporność: 6 Hz, Amplituda 0.15 mm |
| Prąd hamowania |
≤ 0,6 A (maks. 6 A dla 120 ms), element uruch. do zewn. hamulca silnika
|
| Napięcie zatrzymania |
400/480 V AC -15%/+10%, element uruchamiający do zewnętrznego hamulca silnika
|
| Długość kabla |
10 m, poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
|
| Wysokość n.p.m. |
Maks. 2000 m
Ponad 1000 m przy obniżeniu wydajności 1% na 100 m Maks. 1000 m |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-10 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Zgodnie z IEC/EN 50178
< 95%, bez kondensacji |
| Rodzaj połączenia |
Połączenia w module mocy
|
| Interfejsy |
Specyfikacja: S-7.A.E. (AS-Interface®)
Liczba adresów slave: 62 (AS-Interface®) Maks. całkowity pobór mocy z zasilacza AS-Interface® (30 V): 190 mA |
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
0
|
| Znam. napięcie sterowania (Uc) |
24 V DC (-15%/+20%, zewnętrznie przez złącze AS-Interface®)
400/480 V AC (zewnętrzny hamulec zaciskowy 50/60 Hz) |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Cechy |
Parametryzacja: Sieć polowa
Diagnostyka i resetowanie w urządzeniu i za pomocą AS-Interface Parametryzacja: drivesConnect Parametryzacja: drivesConnect mobile (aplikacja) Parametryzacja: Panel sterujący |
| Wyposażone w: |
Dwa wejścia czujników przez gniazda M12 (maks. 150 mA) do szybkiego zatrzymania i blokowania obsługi ręcznej
Elektroniczna ochrona silnika Położenie RĘCZNY kluczyka Położenie WYŁ./RESET kluczyka Termistor monitorujący PTC Położenie AUTO kluczyka Thermo-click Wyzwalacz zwarciowy |
| Funkcje |
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa
Do uruchamiania silników z hamulcem mechanicznym Możliwość zewnętrznego kasowania |
| Klasa |
KLASA 10 A
|
| Stopień ochrony |
NEMA 12
IP65 |
| Kompatybilność elektrom. |
Klasa A
|
| Trwałość elektryczna |
10000000 operacji (przy AC-3)
|
| Trwałość mechaniczna |
10000000 operacji (przy AC-3)
|
| Model |
Rozrusznik nawrotny
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks. |
6.6 A
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min. |
0.3 A
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Kategoria produktu |
Rozrusznik silnikowy
|
| Protokół |
ASI
Kabel profilowy AS-Interface: S-7.4 dla 62 modułów |
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4000 V
|
| Typ konfiguracji układu |
Centralna uziemiona sieć star (sieć TN-S)
Napięcie AC Sieci AC z uziemieniem fazowym są niedopuszczalne. |
| Typ |
Rozrusznik nawrotny
|
| Rodzaj napięcia |
DC - prąd stały
|
| Ograniczenie prądu |
0,3–6,6 A, silnik, obwód główny
Możliwość regulacji, silnik, obwód główny |
| Prąd wejściowy |
6,6 A (przy przeciążeniu 150%)
|
| Częstotliwość załączania zasilania |
Maksymalnie jeden raz co 60 s
|
| Tolerancja napięcia siec. |
380 - 480 V (-15 %/+10 %, przy 50/60 Hz)
|
| Opóźnione wyłączenie |
20 - 35 ms
|
| Opóźnienie załączenia |
20 - 35 ms
|
| Częstotliwość napięcia wyjściowego |
50/60 Hz
|
| Cykl przeciążeniowy |
AC-53a
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
63 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
47 Hz
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
6,6 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150% |
6.6 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
6.6 A
|
| Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz — maks. |
3 kW
|
| Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz — min. |
0.09 kW
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze |
480 V AC, 3-fazowe
400 V AC, 3-fazowe |
| Częstotliwość zasilania |
50/60 Hz, fLN, obwód główny
|
| Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy |
3 HP
|
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
10 kA
|
| Zabezpieczenie przeciwzwarc. (obw. wyjść zewn.) |
Koordynacja „1” przez moduł zasil. magistrali zasil., obwód gł.
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015