Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

199063
RAMO5-D204A31-4120S1

Rozrusznik bezpośredni, Rapid Link z serii Eaton Moeller® 6,6 A, wejście czujnika 2, 400/480 V AC, AS-Interface®, S-7.4 dla 31 modułów, HAN Q4/2

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Rozrusznik bezpośredni Rapid Link firmy Eaton
Numer katalogowy
199063
EAN
4015081971213
Długość/głębokość produktu
120 mm
Wysokość produktu
270 mm
Szerokość produktu
220 mm
Masa produktu
1.63 kg
Certyfikat(y)
CCC
UL 60947-4-2
RoHS
CE
IEC/EN 60947-4-2
UL approval
Notatki dotyczące katalogu
Przypisana wartość znamionowa silnika: do standardowych wewnętrznie i zewnętrznie wentylowanych 4-biegunowych, trójfazowe silniki asynchroniczne 1500 obr./min przy 50 Hz lub 1800 obr./min przy 60 Hz
Kod modelu
RAMO5-D204A31-4120S1

Warunki otoczenia, mechaniczne

Pozycja montażu
Pionowy
Odporność na wstrząsy
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, 11 ms, wstrząs półsinusoidalny 11 ms, 1000 wstrząsów na oś
Drgania
Rezystancja: Zgodnie z IEC/EN 60068-2-6
Rezystancja: 6 Hz, Amplituda 0.15 mm
Rezystancja: 10 – 150 Hz, Częstotliwość oscylacji
Rezystancja: 57 Hz, częstotl. transformacji amplitudy podczas przyspieszenia

Funkcja hamowania

Prąd hamowania
≤ 0,6 A (maks. 6 A dla 120 ms), element uruch. do zewn. hamulca silnika
Napięcie zatrzymania
400/480 V AC -15%/+10%, element uruchamiający do zewnętrznego hamulca silnika

Kabel

Długość kabla
10 m, poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Ponad 1000 m przy obniżeniu wydajności 1% na 100 m
Maks. 1000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Zgodnie z IEC/EN 50178
< 95%, bez kondensacji

Komunikacja

Rodzaj połączenia
Połączenia w module mocy
Interfejsy
Specyfikacja: S-7.4 (AS-Interface®)
Liczba adresów slave: 31 (AS-Interface®)
Maks. całkowity pobór mocy z zasilacza AS-Interface® (30 V): 190 mA

Styki

Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0

Obwód sterujący

Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V DC (-15%/+20%, zewnętrznie przez złącze AS-Interface®)
400/480 V AC (zewnętrzny hamulec zaciskowy 50/60 Hz)

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.

Features & functions

Cechy
Parametryzacja: drivesConnect mobile (aplikacja)
Parametryzacja: Panel sterujący
Parametryzacja: drivesConnect
Parametryzacja: Sieć polowa
Diagnostyka i resetowanie w urządzeniu i za pomocą AS-Interface
Wyposażone w:
Położenie RĘCZNY kluczyka
Dwa wejścia czujników przez gniazda M12 (maks. 150 mA) do szybkiego zatrzymania i blokowania obsługi ręcznej
Położenie WYŁ./RESET kluczyka
Thermo-click
Położenie AUTO kluczyka
Termistor monitorujący PTC
Elektroniczna ochrona silnika
Wyzwalacz zwarciowy
Funkcje
Do uruchamiania silników z hamulcem mechanicznym
Możliwość zewnętrznego kasowania
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa

Informacje ogólne

Klasa
KLASA 10 A
Stopień ochrony
IP65
NEMA 12
Kompatybilność elektrom.
Klasa A
Trwałość elektryczna
10000000 operacji (przy AC-3)
Trwałość mechaniczna
10000000 operacji (przy AC-3)
Model
Rozrusznik bezpośredni
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks.
6.6 A
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min.
0.3 A
Kategoria przepięciowa
III
Kategoria produktu
Rozrusznik silnikowy
Protokół
Kabel profilowy AS-Interface: S-7.4 dla 31 modułów
ASI
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V
Typ konfiguracji układu
Sieci AC z uziemieniem fazowym są niedopuszczalne.
Centralna uziemiona sieć star (sieć TN-S)
Napięcie AC
Typ
Rozrusznik bezpośredni
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały

Obwód główny

Ograniczenie prądu
0,3–6,6 A, silnik, obwód główny
Możliwość regulacji, silnik, obwód główny
Prąd wejściowy
6,6 A (przy przeciążeniu 150%)
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 60 s
Tolerancja napięcia siec.
380 - 480 V (-15 %/+10 %, przy 50/60 Hz)
Opóźnione wyłączenie
20 - 35 ms
Opóźnienie załączenia
20 - 35 ms
Częstotliwość napięcia wyjściowego
50/60 Hz
Cykl przeciążeniowy
AC-53a
Częstotliwość znamionowa — maks.
63 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
47 Hz
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
6,6 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150%
6.6 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
6.6 A
Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz — maks.
3 kW
Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz — min.
0.09 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
3 kW
Znamionowe napięcie robocze
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz, fLN, główny obwód

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
3 HP

Wytrzymałość zwarciowa

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
10 kA
Zabezpieczenie przeciwzwarc. (obw. wyjść zewn.)
Koordynacja „1” przez moduł zasil. magistrali zasil., obwód gł.

Eksport specyfikacji produktu