Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

199371
M22-PVLT-GVP

Eaton Moeller® series M22 M22-PVLT-GVP

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, przycisk zatrzymania/wyłączenia awaryjnego
Numer katalogowy
199371
EAN
4015081977048
Długość/głębokość produktu
38 mm
Wysokość produktu
70 mm
Szerokość produktu
38 mm
Masa produktu
0.045 kg
Certyfikat(y)
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
CSA Std. C22.2 No. 14-05
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
EN 60947-5
IEC 60947-5
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL
VDE 0660
VDE
Kod modelu
M22-PVLT-GVP

Siłownik

Siła załączania
50 N
Kolor siłownika
Czerwony
Średnica elem. wykon.
38 mm
Funkcja elem. wykon.
Blokada funkcji przełączenia
Zwolnienie poprzez obrót
Kolor
Czerwony
Projekt
W kształcie grzybka
Podświetlenie
z oświetleniem diodowym
Sposób odblokowania
Zwalnianie poprzez obrót

Styki

Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
0 N

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Kolor podstawy
Żółty
Kolor fazowania
Inny
Materiał pierścienia czołowego
Inny
Projekt
W kształcie grzybka
Cechy
Odporne na niedozwolone manipulacje (zgodnie z ISO 13850, EN 418)
Numer RAL
3000

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP67/IP69
NEMA 4X, 13
Trwałość mechaniczna
100000 operacji
Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Średnica otworu
22.5 mm
Częstotliwość pracy
600 operacji/godz.
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Rozmiar
Wymiary przedniej części: 22 x 22 mm
Odpowiednie do
Przycisk zatrzymania awaryjnego
Podświetlenie
Typ
Przycisk zatrzymania kontrolowanego/awaryjnego

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.