Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

239407
DILM80(42V50/60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Stycznik mocy, 3-biegunowe, 380 V 400 V 37 kW, 42 V 50/60 Hz, Praca AC, Zaciski śrubowe

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILM, stycznik
Numer katalogowy
239407
EAN
4015082394073
Długość/głębokość produktu
160 mm
Wysokość produktu
170 mm
Szerokość produktu
90 mm
Masa produktu
2.18 kg
Certyfikat(y)
UL 60947-4-1
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
CSA
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL File No.: E29096
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CE
UL
Notatki dotyczące katalogu
Styki według normy EN 50012
Kod modelu
DILM80(42V50/60HZ)

Warunki otoczenia, mechaniczne

Odporność na wstrząsy
5 g, Styk pomocniczy rozw., mechaniczne, zgod. z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
5 g, Styk pomocniczy rozw., mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu nablatowym, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
7 g, Styk pomocniczy zw., mechaniczne, zgod. z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
10 g, Styk główny zw., mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu nablatowym, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
10 g, Styk główny zw., mechaniczne, zgod. z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
7 g, Styk pomocniczy zw., mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu nablatowym, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie

Styki

Liczba styków głównych (zwiernych)
3
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0
Liczba styków (rozwiernych) pełn. rolę styków gł.
0

Prąd cieplny umowny Ith

Prąd cieplny umowny ith (1-biegunowe, zamknięte)
200 A
Prąd cieplny umowny ith (3-biegunowe, zamknięte)
80 A
Prąd cieplny umowny ith przy 55°C (3-biegunowe, otwarte)
94 A
Prąd cieplny umowny ith przy 60°C (3-biegunowe, otwarte)
90 A
Konwencjonalny prąd cieplny ith styków gł. (1-biegun., otwarty)
225 A

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
9 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
3 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
80 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
5.8 W

Dane elektryczne

Znam. zdolność wył. przy 220/230 V
800 A
Znam. zdolność wył. przy 380/400 V
800 A
Znam. zdolność wył. przy 500 V
800 A
Znam. zdolność wył. przy 660/690 V
650 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
690 V
Znam. zdoln. zał. do 690 V (cos phi zgodnie z IEC/EN 60947)
1120 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
110 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
80 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
80 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 440 V
80 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V
80 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V
65 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
40 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 440 V
40 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 500 V
40 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 660 V, 690 V
27 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 110 V
110 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 220 V
70 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 60 V
110 A
Znam. moc rob. przy AC-3, 240 V, 50 Hz
27.5 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
37 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz
48 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 440 V, 50 Hz
51 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz
58 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz
63 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 220/230 V, 50 Hz
11.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 240 V, 50 Hz
13 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 415 V, 50 Hz
24 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 440 V, 50 Hz
25 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 500 V, 50 Hz
29 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 660/690 V, 50 Hz
26 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V

Kompatybilność elektromagnetyczna

Emisja zakłóceń
Zgodnie z normą EN 60947-1
Odporność na zakłócenia
Zgodnie z normą EN 60947-1

Features & functions

Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Informacje ogólne

Zastosowanie
Styczniki do silników
Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Stopień ochrony
IP00
Trwałość mechaniczna
7 000 000 operacji (cewka 50/60 Hz)
10 000 000 operacji (sterowanie AC)
Częstotliwość pracy
3600 przestawień mechanicznych/godz. (sterowanie AC)
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Styczniki
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
8000 V AC
Prąd różnicowy
1 mA (z uruchamianiem A1, - A2 przez układ elektroniczny z sygnałem „0”)
Rezystancja na biegun
0.6 mΩ
Odpowiednie do
również silniki o klasie sprawności IE3
Kategoria użytkowa
AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe
AC-4: Stand. silniki indukc. AC: rozruch, hamowanie, nawrót, praca impulsowa
AC-3: Silniki klatkowe indukcyjne AC: rozruch, wyłączanie w trakcie pracy
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Wielkość ramy
FS4

System elektromagnetyczny

Czas trwania łuku
15 ms
Napięcie odpadania
Sterowanie AC: 0,6 - 0,3 x UC, Sterowanie AC
Współczynnik czasu pracy
100 %
Napięcie przyciągania
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz
372 VA, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
328 VA, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
Pobór mocy, przyciąganie, 60 Hz
372 VA, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
328 VA, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz
5,8 W, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
Pobór mocy, trzymanie, 60 Hz
22,6 VA, cewka o podw. częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 60 Hz
37,1 VA, cewka o podw. częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 60 Hz
5,8 W, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
42 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
42 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
42 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
42 V
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks.
20 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — min.
14 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks.
14 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — min.
9 ms

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza
7.5 HP
Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy
25 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
15 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy
30 HP
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
60 HP
Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe
75 HP

Bezpieczeństwo

Bezpieczne odłączanie
690 V AC, Pomiędzy zestykami, Zgodnie z normą EN 61140
440 V AC, Pomiędzy cewką i stykami, Zgodnie z normą EN 61140

Wytrzymałość zwarciowa

Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe)
10 kA, bezpiecznik maks. 600 A, SCCR (UL/CSA)
10 kA, CB maks. 600 A, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 480 V)
100 kA, bezpiecznik klasy J maks. 300 A, SCCR (UL/CSA)
30 kA, bezpiecznik maks. 600 A, SCCR (UL/CSA)
65 kA, CB maks. 250 A, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 600 V)
100 kA, bezpiecznik klasy J maks. 300 A, SCCR (UL/CSA)
30 kA, bezpiecznik maks. 600 A, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 400 V
250 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 690 V
200 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 400 V
160 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 690 V
160 A gG/gL

Moce znamionowe dla zastosowań specjalnych

Wartość znamionowa określonego przezn. specj.
480 A, LRA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA)
80 A, FLA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA)
Wart. znam. specjaln. przeznacz. urz. ster. podnośn.
20 HP, 200 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
25 HP, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
60 PS, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
50 HP, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
65 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
62 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
68 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
62,1 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
Wart. znamion. przezn. specjaln. sterow. chłodzeniem (tylko CSA)
90 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fazy, (CSA)
540 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fazy, (CSA)
70 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fazy, (CSA)
420 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fazy, (CSA)
Wart. znam. specj. przezn. ogrzew. powietrzn. opor.
100 A, 480 V 60 Hz 3 fazy, 277 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
100 A, 600 V 60 Hz 3 fazy, 347 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
Wart. znam. przezn. specj. żarówek wolfram.
100 A, 480 V 60 Hz 3 fazy, 277 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
100 A, 600 V 60 Hz 3 fazy, 347 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
Wart. znamion. przezn. specj. stabiliz. lamp wyład.
100 A (600 V 60 Hz 3-faz., 347 V 60 Hz 1 faza)
100 A (480 V 60 Hz 3-faz., 277 V 60 Hz 1 faza)

Zdolność przełączania

Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne)
125 A, Maksymalna moc znamionowa (UL/CSA)

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M10, Zacisk śrubowy, Przewody główne
M3,5, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych
5 mm AF, Klucz imbusowy, Zacisk śrubowy, Przewody główne
Rozmiar wkrętaka
2, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych, Wkrętak Pozidriv
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, zacisk śrubowy, przewody obw. sterown., wkrętak stand.
Odc. przew. bez izol. (przewód ob. st.)
10 mm
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
24 mm
Pojemność złącza (taśma miedziana)
2 x (6 x 16 x 0,8) mm (liczba segmentów × szerokość × grubość), Przewody główne
Pojemność złącza (sztywny)
1 x (0,75 - 4 mm² Przewody obwodów sterowniczych
2 x (0,75 - 2,5) mm², Przewody obwodów sterowniczych
Pojemność zacisku (przewód pleciony)
1 x (16 - 70) mm², główne kable
2 x (16 - 50) mm², główne kable
Moment dokręcania
1,2 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych
14 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody główne
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
2 x (10 - 50) mm², główne kable
1 x (10 - 70) mm², główne kable
2 x (0,75 - 2,5) mm², Przewody obwodów sterowniczych
1 x (0,75 - 2,5) mm², Przewody obwodów sterowniczych
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
18 - 14, Przewody obwodów sterowniczych
Pojedynczy 8…3/0, podwójny 8…2/0, Przewody główne

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015