Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

239457
DILM80-22(230V50/60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Stycznik mocy, 380 V 400 V 37 kW, 2 Z, 2 R, 230 V 50/60 Hz, Praca AC, Zaciski śrubowe

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILM, stycznik
Numer katalogowy
239457
EAN
4015082394578
Długość/głębokość produktu
175 mm
Wysokość produktu
170 mm
Szerokość produktu
90 mm
Masa produktu
2.22 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
UL 508
IEC/EN 60947
VDE 0660
UL File No.: E29096
UL Category Control No.: NLDX
UL
CSA
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
IEC/EN 60947-4-1
CE
Notatki dotyczące katalogu
Styki według normy EN 50012
Kod modelu
DILM80-22(230V50/60HZ)

Warunki otoczenia, mechaniczne

Odporność na wstrząsy
5 g, Styk pomocniczy N/C, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu przednim, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
5 g, styk pomocniczy rozwierny, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
10 g, Styk główny N/O, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu przednim, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
10 g, styk główny zwierny, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
7 g, styk pomocniczy zwierny, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
7 g, Styk pomocniczy N/O, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu przednim, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Styki

Liczba styków głównych (zwiernych)
3
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
2
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
2
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2
Liczba styków (rozwiernych) pełn. rolę styków gł.
0

Prąd cieplny umowny Ith

Prąd cieplny umowny ith (1-biegunowe, zamknięte)
200 A
Prąd cieplny umowny ith (3-biegunowe, zamknięte)
80 A
Prąd cieplny umowny ith przy 55°C (3-biegunowe, otwarte)
94 A
Prąd cieplny umowny ith przy 60°C (3-biegunowe, otwarte)
90 A
Konwencjonalny prąd cieplny ith styków gł. (1-biegun., otwarty)
225 A

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
9 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
3 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
80 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
5.8 W

Dane elektryczne

Znam. zdolność wył. przy 220/230 V
800 A
Znam. zdolność wył. przy 380/400 V
800 A
Znam. zdolność wył. przy 500 V
800 A
Znam. zdolność wył. przy 660/690 V
650 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
690 V
Znam. zdoln. zał. do 690 V (cos phi zgodnie z IEC/EN 60947)
1120 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
110 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
80 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
80 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 440 V
80 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V
80 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V
65 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
40 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 440 V
40 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 500 V
40 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 660 V, 690 V
27 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 110 V
110 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 220 V
70 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 60 V
110 A
Znam. moc rob. przy AC-3, 240 V, 50 Hz
27.5 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
37 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz
48 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 440 V, 50 Hz
51 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz
58 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz
63 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 220/230 V, 50 Hz
11.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 240 V, 50 Hz
13 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 415 V, 50 Hz
24 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 440 V, 50 Hz
25 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 500 V, 50 Hz
29 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 660/690 V, 50 Hz
26 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V

Kompatybilność elektromagnetyczna

Emisja zakłóceń
Zgodnie z normą EN 60947-1
Odporność na zakłócenia
Zgodnie z normą EN 60947-1

Features & functions

Wyposażone w:
Styk lustrzany
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Informacje ogólne

Zastosowanie
Styczniki do silników
Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Stopień ochrony
IP00
Trwałość mechaniczna
10 000 000 operacji (sterowanie AC)
7000000 operacji (cewka 50/60 Hz)
Częstotliwość pracy
3600 przełączeń mechanicznych/godz. (sterowanie AC)
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Styczniki
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
8000 V AC
Prąd różnicowy
1 mA (przy sterowaniu A1 – A2 za pomocą elektroniki przy sygnale 0)
Rezystancja na biegun
0.6 mΩ
Odpowiednie do
Również silniki o klasie sprawności IE3
Typ
Pełnonapięciowy stycznik nieodwracający
Kategoria użytkowa
AC-4: Stand. silniki indukc. AC: rozruch, hamowanie, nawrót, praca impulsowa
AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe
AC-3: Stand. silniki indukcyjne AC: rozruch,wyłączanie w trakcie pracy
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

System elektromagnetyczny

Czas trwania łuku
15 ms
Napięcie cewki
230 V AC, 50/60 Hz
Napięcie odpadania
Sterowanie AC: 0,6 - 0,3 x UC, Sterowanie AC
Współczynnik czasu pracy
100%
Napięcie przyciągania
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz
328 VA, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
372 VA, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
Pobór mocy, przyciąganie, 60 Hz
328 VA, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
372 VA, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz
5,8 W, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
Pobór mocy, trzymanie, 60 Hz
37,1 VA, cewka o podw. częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 60 Hz
5,8 W, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
22,6 VA, cewka o podw. częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 60 Hz
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
230 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
230 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
230 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
230 V
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks.
20 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — min.
14 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks.
14 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — min.
9 ms
Pobór mocy
37 kW

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza
7.5 HP
Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy
25 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
15 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy
30 HP
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
60 HP
Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe
75 HP

Bezpieczeństwo

Bezpieczne odłączanie
690 V AC, między stykami, zgodnie z normą EN 61140
440 V AC, pomiędzy cewką i stykami, zgodnie z normą EN 61140

Wytrzymałość zwarciowa

Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe)
Maks. bezpiecznik 10 kA, 600 A, SCCR (UL/CSA)
10 kA, maks. CB 600 A, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 480 V)
Maks. bezpiecznik 100 kA, 300 A, charakterystyka J, SCCR (UL/CSA)
Maks. bezpiecznik 30 kA, 600 A, SCCR (UL/CSA)
65 kA, maks. CB 250 A, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 600 V)
Maks. bezpiecznik 100 kA, 300 A, charakterystyka J, SCCR (UL/CSA)
Maks. bezpiecznik 30 kA, 600 A, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 400 V
250 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 690 V
200 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 400 V
160 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 690 V
160 A gG/gL

Moce znamionowe dla zastosowań specjalnych

Wartość znamionowa określonego przezn. specj.
80 A, FLA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA)
480 A, LRA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA)
Wart. znam. specjaln. przeznacz. urz. ster. podnośn.
65 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
62,1 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
25 HP, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
68 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
20 HP, 200 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
50 HP, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
62 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
60 PS, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
Wart. znamion. przezn. specjaln. sterow. chłodzeniem (tylko CSA)
540 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fazy, (CSA)
90 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fazy, (CSA)
420 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fazy, (CSA)
70 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fazy, (CSA)
Wart. znam. specj. przezn. ogrzew. powietrzn. opor.
100 A, 600 V 60 Hz 3 fazy, 347 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
100 A, 480 V 60 Hz 3 fazy, 277 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
Wart. znam. przezn. specj. żarówek wolfram.
100 A, 600 V 60 Hz 3 fazy, 347 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
100 A, 480 V 60 Hz 3 fazy, 277 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
Wart. znamion. przezn. specj. stabiliz. lamp wyład.
100 A (600 V 60 Hz 3-faz., 347 V 60 Hz 1 faza)
100 A (480 V 60 Hz 3-faz., 277 V 60 Hz 1 faza)

Zdolność przełączania

Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
A600, sterowanie AC (UL/CSA)
P300, sterowanie DC (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne)
125 A, Maksymalna moc znamionowa (UL/CSA)

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M10, Zacisk śrubowy, główne kable
M3.5, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych
5 mm AF, Klucz z gniazdem sześciokątnym, Zacisk śrubowy, główne kable
Rozmiar wkrętaka
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, zacisk śrubowy, przewody obw. sterown., wkrętak stand.
2, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych, Wkrętak Pozidriv
Odc. przew. bez izol. (przewód ob. st.)
10 mm
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
24 mm
Pojemność złącza (taśma miedziana)
2 x (6 x 16 x 0,8) mm (liczba segmentów × szerokość × grubość), główne kable
Pojemność złącza (sztywny)
2 x (0,75 - 2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych
1 x (0,75 - 2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych
Pojemność zacisku (przewód pleciony)
2 x (16 - 50) mm², główne kable
1 x (16 - 70) mm², główne kable
Zaciski
Zaciski śrubowe
Moment dokręcania
1.2 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych
14 Nm, Zaciski śrubowe, główne kable
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
1 x (0,75 - 2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych
2 x (0,75 - 2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych
2 x (10 - 50) mm², główne kable
1 x (10 - 70) mm², główne kable
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
18-14, kable obwodów sterowniczych
Pojedynczy 8…3/0, podwójny 8…2/0, główne kable

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015