Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

239601
DILM150-22(RDC24)

Eaton Moeller® series DILM Stycznik, 380 V 400 V 75 kW, 2 zw, 2 rozw, RDC 24: 24–27 V DC, sterowanie DC, zaciski śrubowe

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILM, stycznik
Numer katalogowy
239601
EAN
4015082396015
Długość/głębokość produktu
175 mm
Wysokość produktu
170 mm
Szerokość produktu
90 mm
Masa produktu
2.31 kg
Certyfikat(y)
CE
UL 60947-4-1
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29096
VDE 0660
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
UL
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
Notatki dotyczące katalogu
Styki według normy EN 50012
Kod modelu
DILM150-22(RDC24)

Warunki otoczenia, mechaniczne

Odporność na wstrząsy
7 g, Styk pomocniczy zw., mechaniczne, zgod. z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
5 g, Styk pomocniczy rozw., mechaniczne, zgod. z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
7 g, Styk pomocniczy zw., mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu nablatowym, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
10 g, Styk główny zw., mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu nablatowym, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
5 g, Styk pomocniczy rozw., mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu nablatowym, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
10 g, Styk główny zw., mechaniczne, zgod. z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Styki

Liczba styków głównych (zwiernych)
3
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
2
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
2
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2
Liczba styków (rozwiernych) pełn. rolę styków gł.
0

Prąd cieplny umowny Ith

Prąd cieplny umowny ith (1-biegunowe, zamknięte)
360 A
Prąd cieplny umowny ith (3-biegunowe, zamknięte)
144 A
Prąd cieplny umowny ith przy 55°C (3-biegunowe, otwarte)
170 A
Prąd cieplny umowny ith przy 60°C (3-biegunowe, otwarte)
160 A
Konwencjonalny prąd cieplny ith styków gł. (1-biegun., otwarty)
400 A

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
27 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
9 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
150 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
1.9 W

Dane elektryczne

Znam. zdolność wył. przy 220/230 V
1500 A
Znam. zdolność wył. przy 380/400 V
1500 A
Znam. zdolność wył. przy 500 V
1500 A
Znam. zdolność wył. przy 660/690 V
1200 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
690 V
Znam. zdoln. zał. do 690 V (cos phi zgodnie z IEC/EN 60947)
2100 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
190 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
150 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
150 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 440 V
150 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V
150 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V
100 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
65 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 440 V
65 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 500 V
65 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 660 V, 690 V
50 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 110 V
160 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 220 V
90 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 60 V
160 A
Znam. moc rob. przy AC-3, 240 V, 50 Hz
52 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
75 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz
91 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 440 V, 50 Hz
95 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz
110 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz
96 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 220/230 V, 50 Hz
20 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 240 V, 50 Hz
22 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 415 V, 50 Hz
39 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 440 V, 50 Hz
41 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 500 V, 50 Hz
47 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 660/690 V, 50 Hz
48 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V

Kompatybilność elektromagnetyczna

Emisja zakłóceń
Zgodnie z normą EN 60947-1
Odporność na zakłócenia
Zgodnie z normą EN 60947-1

Features & functions

Wyposażone w:
Styk lustrzany
Układ ochronny w elektronice uruchamiania
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Informacje ogólne

Zastosowanie
Styczniki do silników
Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Stopień ochrony
IP00
Trwałość mechaniczna
7 000 000 operacji (cewka 50/60 Hz)
10 000 000 operacji (sterowanie DC)
Częstotliwość pracy
3600 przestawień mechanicznych/godz. (sterowanie DC)
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Styczniki
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
8000 V AC
Prąd różnicowy
1 mA (z uruchamianiem A1, - A2 przez układ elektroniczny z sygnałem „0”)
Rezystancja na biegun
0.6 mΩ
Odpowiednie do
również silniki o klasie sprawności IE3
Kategoria użytkowa
AC-3: Silniki klatkowe indukcyjne AC: rozruch, wyłączanie w trakcie pracy
AC-4: Stand. silniki indukc. AC: rozruch, hamowanie, nawrót, praca impulsowa
AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały

System elektromagnetyczny

Czas trwania łuku
15 ms
Napięcie odpadania
Przynajmniej wygładzony dwufazowy prostownik mostkowy lub trójfazowy
0,6 - 0,15 x UC, Praca DC
Współczynnik czasu pracy
100 %
Napięcie przyciągania
0,7 - 1,2 V DC x Uc
24 - 27 V DC (RDC 24)
Pobór mocy (przyciąganie) przy DC
149 W
Pobór mocy (trzymanie) przy DC
1.9 W
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
27 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
24 V
Czas przełączania (DC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks.
35 ms
Czas przełączania (DC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks.
30 ms

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza
10 HP
Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy
50 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
30 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy
60 HP
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
125 HP
Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe
125 HP

Bezpieczeństwo

Bezpieczne odłączanie
690 V AC, Pomiędzy zestykami, Zgodnie z normą EN 61140
440 V AC, Pomiędzy cewką i stykami, Zgodnie z normą EN 61140

Wytrzymałość zwarciowa

Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe)
10 kA, bezpiecznik maks. 600 A, SCCR (UL/CSA)
10 kA, CB maks. 600 A, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 480 V)
100 kA, bezpiecznik klasy J maks. 600 A, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 600 V)
100 kA, bezpiecznik klasy J maks. 600 A, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 400 V
250 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 690 V
250 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 400 V
250 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 690 V
250 A gG/gL

Moce znamionowe dla zastosowań specjalnych

Wartość znamionowa określonego przezn. specj.
900 A, LRA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie z UL 1995, (UL/CSA)
150 A, FLA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie z UL 1995, (UL/CSA)
Wart. znam. specjaln. przeznacz. urz. ster. podnośn.
104 A, 240 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
99 A, 600 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
92 A, 200 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
40 HP, 240 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
75 HP, 480 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
100 HP, 600 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
96 A, 480 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
30 HP, 200 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
Wart. znamion. przezn. specjaln. sterow. chłodzeniem (tylko CSA)
90 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fazy, (CSA)
540 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fazy, (CSA)
540 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fazy, (CSA)
90 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fazy, (CSA)
Wart. znam. specj. przezn. ogrzew. powietrzn. opor.
160 A, 600 V 60 Hz 3-faz., 347 V 60 Hz 1-faz., (UL/CSA)
160 A, 480 V 60 Hz 3-faz., 277 V 60 Hz 1-faz., (UL/CSA)
Wart. znam. przezn. specj. żarówek wolfram.
160 A, 600 V 60 Hz 3-faz., 347 V 60 Hz 1-faz., (UL/CSA)
160 A, 480 V 60 Hz 3-faz., 277 V 60 Hz 1-faz., (UL/CSA)
Wart. znamion. przezn. specj. stabiliz. lamp wyład.
160 A (480 V 60 Hz 3-faz., 277 V 60 Hz 1 faza)
160 A (600 V 60 Hz 3-faz., 347 V 60 Hz 1 faza)

Zdolność przełączania

Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
P300, Sterowanie DC (UL/CSA)
A600, Sterowanie AC (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne)
225 A, Maksymalna moc znamionowa (UL/CSA)

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
5 mm AF, Klucz imbusowy, Zacisk śrubowy, Przewody główne
M10, Zacisk śrubowy, Przewody główne
M3,5, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych
Rozmiar wkrętaka
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, zacisk śrubowy, przewody obw. sterown., wkrętak stand.
2, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych, Wkrętak Pozidriv
Odc. przew. bez izol. (przewód ob. st.)
10 mm
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
24 mm
Pojemność złącza (taśma miedziana)
2 x (6 x 16 x 0,8) mm (liczba segmentów × szerokość × grubość), Przewody główne
Pojemność złącza (sztywny)
1 x (0,75 - 2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych
2 x (0,75 - 2,5) mm², Przewody obwodów sterowniczych
Pojemność zacisku (przewód pleciony)
1 x (16 - 95) mm², Przewody główne
2 x (16 - 70) mm², Przewody główne
Moment dokręcania
1,2 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych
14 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody główne
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
1 x (10 - 95) mm², Przewody główne
2 x (0,75 - 2,5) mm², Przewody obwodów sterowniczych
1 x (0,75 - 4) mm², kable obwodów sterowniczych
2 x (10 - 70) mm², Przewody główne
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
18 - 14, Przewody obwodów sterowniczych
Pojedynczy 8…3/0, podwójny 8…2/0, Przewody główne

Eksport specyfikacji produktu