Reset
Reset
Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Wyłącznik, 4-bieg., 1000A, N4-4-AE1000
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller NZM - elektroniczny wyłącznik kompaktowy
|
| Numer katalogowy |
265912
|
| EAN |
4015082659127
|
| Długość/głębokość produktu |
401 mm
|
| Wysokość produktu |
207 mm
|
| Szerokość produktu |
280 mm
|
| Masa produktu |
27 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947
IEC |
| Kod modelu |
NZMN4-4-AE1000
|
| Funkcje |
Ochrona systemu i kabli
|
| Wartość znamionowa prądu |
1000 A
|
| Zastosowanie |
Zastosowanie w nieuziemionych systemach zasilania przy 525 V
|
| Rodzaj ramy wyłącznika automatycznego |
NZM4
|
| Rodzaj połączenia |
Śruba przednia
|
| Cechy |
Moduł ochronny
Opcjonalny napęd silnikowy |
| Rama |
NZM4
|
| Liczba biegunów |
Czterobiegunowy
|
| System wyzwalania |
Wyzwalacz elektroniczny
|
| Cechy specjalne |
|
| Typ |
Wyłącznik
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
40 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
165 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
1000 A
|
| Wartość znamionowa prądu |
1000 A
|
| Wart. znam. prądu przewodn. neutraln. |
200% przewodu fazowego
|
| Kierunek doprowadzanego zasilania |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego |
Podłączenie na śrubę
|
| Typ uchwytu |
Dźwignia napędowa
|
| Nastawa prąd. zabezp. zwarc. bezzwł. (Ii) — maks. |
12000 A
|
| Nastawa prąd. zabezp. zwarc. bezzwł. (Ii) — min. |
2000 A
|
| Izolacja |
500 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi i stykami głównymi)
300 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi) |
| Trwałość elektryczna |
2000 operacji przy 415 V AC-3
3000 operacji przy 415 V AC-1 2000 operacji przy 400 V AC-3 1000 operacji przy 690 V AC-3 3000 operacji przy 400 V AC-1 2000 operacji przy 690 V AC-1 |
| Liczba operacji na godzinę — maks. |
60
|
| Nastawa prądu przeciążeniowego (Ir) |
500 A–1000 A
|
| Nastawa prądu przeciążeniowego (Ir) — maks. |
1000 A
|
| Nastawa prądu przeciążeniowego (Ir) — min. |
500 A
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach pomocniczych |
6000 V
|
| Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach głównych |
8000 V
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
1000 V AC
|
| Znamionowy prąd wyłączalny Ics (IEC/EN 60947) przy 230 V, 50/60 Hz |
37 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarc. Ics (IEC/EN 60947) przy 400/415 V, 50/60 Hz |
37 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 440 V, 50/60 Hz |
26 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 525 V, 50/60 Hz |
19 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 690 V, 50/60 Hz |
15 kA
|
| Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 240 V, 50/60 Hz |
105 kA
|
| Znamionowa zdolność załączania zwarciowego Icm przy 400/415 V, 50/60 Hz |
105 kA
|
| Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 440 V, 50/60 Hz |
74 kA
|
| Znamionowa zdolność załączania zwarciowego Icm przy 525 V, 50/60 Hz |
53 kA
|
| Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 690 V, 50/60 Hz |
40 kA
|
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 0,3 s) |
12 kA
|
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 1 s) |
12 kA
|
| Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — maks. |
12000 A
|
| Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — min. |
2000 A
|
| Całkowity czas wyłączenia w przypadku zwarcia |
415 V
|
| Kategoria użytkowa |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Napięcie znamionowe |
690 V - 690 V
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Stopień ochrony |
IP20 (podstawowy stopień ochrony, w obszarze elementów sterujących)
IP20 |
| Stopień ochrony (IP) części czołowej |
IP66 (z uchwytem obrotowym sprzęgła drzwi)
IP40 (z ramką izolacyjną) |
| Stopień ochrony (złącza) |
IP00 (zakończenia), izolatory fazy i listwa zaciskowa)
IP10 (zacisk tunelowy) |
| Trwałość mechaniczna |
10000 operacji
|
| Sposób montażu |
Urządzenie wbudowane na stałe
Nieruchome |
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
0
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
0
|
| Umiejscowienie przyłączy głównego obwodu prądowego |
Przednia strona
|
| Zabezp. przed kontaktem bezpośrednim |
Finger and back-of-hand proof to DIN EN 50274/VDE 0106 part 110
|
| Odporność na wstrząsy |
15 g (wstrząs półsinusoidalny 11 ms)
|
| Cechy specjalne |
|
| Złącza opcjonalne |
Złącze z tyłu. Listwa zaciskowa. Zacisk tunelowy
|
| Złącza standardowe |
Zaciski śrubowe
|
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód sztywny alumin.) |
185 mm² - 240 mm² (1x) na tylnej stronie 1-otworowa płyta modułowa
70 mm² - 185 mm² (2x) na tylnej stronie 1-otworowa płyta modułowa 50 mm² (4x) na tylnej stronie 2-otworowa płyta modułowa 240 mm² (2x) przy tylnym poszerzeniu szerokości 70 mm² - 240 mm² (6x) przy tylnym poszerzeniu szerokości |
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód plec. alumin.) |
50 mm²–240 mm² (4x) zacisk tunelowy 4-otworowy
|
| Pojemność złącza (przewód sterujący) |
0,75 mm²–1,5 mm² (2x)
0,75 mm²–2,5 mm² (1x) |
| Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana) |
50 mm x 10 mm (2x) na tylnej stronie 2 otworowa płyta modułowa
Min, 25 mm x 5 mm na tylnej stronie 1-otworowa płyta modułowa M10 z tyłu złącza śrubowego Maks. 50 mm x 10 mm (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu Maks. 80 mm x 10 mm (2x) przy tylnym poszerzeniu szerokości Maks. 50 mm x 10 mm (2x) na tylnej stronie 1-otworowa płyta modułowa Min. 25 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika Min. 60 mm x 10 mm na tylnym poszerzeniu szerokości |
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany sztywny) |
35 mm²–185 mm² (4x) na tylnej stronie 2-otworowa płyta modułowa
95 mm²–240 mm² (6x) przy tylnym poszerzeniu szerokości 300 mm² (4x) przy tylnym poszerzeniu szerokości 95 mm²–300 mm² (2x) na tylnej stronie 1-otworowa płyta modułowa 95 mm²–185 mm² (2x) na tylnej stronie 2-otworowa płyta modułowa 120 mm²–300 mm² (1x) na tylnej stronie 1-otworowa płyta modułowa 50 mm²–240 mm² (4x) zacisk tunelowy 4-otworowy |
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany splatany) |
50 mm²–185 mm² (4x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
120 mm²–185 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika |
| Pojemność złącza (taśma miedziana) |
Min. 5 segmentów 25 mm x 1 mm na tylnym przyłączu
Min. 6 segmentów 16 mm x 0,8 mm na zacisku przewodu płaskiego Maks, 10 segmentów o wymiarach 50 mm x 1 mm (x2) na tylnym przyłączu Maks. 10 segmentów o wymiarach 32 mm x 1 mm (x2) na płaskim zacisku 10 segmentów o wymiarach 50 mm x 1 mm (2x) płyta modułowa z 1 otworem 10 segmentów o wymiarach 80 mm x 1 mm (2x) przy tylnym poszerzeniu szerokości |