Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

278433
Kod modelu: ZB12-0,4

Eaton Moeller® series ZB Ochronny przekaźnik silnikowy, ZB12, Ir= 0,24 - 0,4 A, 1 Z, 1 Styk rozwierny, montaż bezpośredni, IP20

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® ZB, przekaźnik przeciążeniowy termiczny
Numer katalogowy
278433
EAN
4015082784331
Długość/głębokość produktu
88 mm
Wysokość produktu
67 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.141 kg
Certyfikat(y)
CE
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
VDE 0660
CSA
CSA Class No.: 3211-03
UL
UL 60947-4-1
IEC/EN 60947-4-1
IEC/EN 60947
Kod modelu
ZB12-0,4

Styki

Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
5.4 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
1.8 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0.4 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Konwencjonalny prąd cieplny ith styków pomocniczych (1-biegun., otwarty)
6 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 120 V
1.5 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
1.5 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
0.9 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 110 V
0.4 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 220 V, 230 V
0.2 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V
0.9 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 60 V
0.75 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
690 V
Bezpieczne odłączanie
240 V AC, Między stykami pomocniczymi, Zgodnie z EN 61140
440 V AC, Między głównymi obwodami, Zgodnie z normą EN 61140
440 V AC, Między stykami pomocniczymi i stykami głównymi, Zgodnie z normą EN 61140
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
B300 przy przeciwnej biegunowości, Sterowanie AC (UL/CSA)
B600 przy przeciwnej biegunowości, Sterowanie AC (UL/CSA)
R300, Sterowanie DC (UL/CSA)

Features & functions

Cechy
Przycisk test/wył.
Czułość na zanik fazy (zgodnie z IEC/EN 60947), VDE 0660 część 102)
Wyzwalanie swobodne
Przycisk resetowania ręczny/automatyczny

Informacje ogólne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Klasa
CLASS 10 A / IEC 60947-4-1, 8.2.1.5.1.1. c) 4 min
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Stopień ochrony
IP20
IP00
Wielkość ramy
ZB12
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Direct mounting
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks.
0.4 A
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min.
0.24 A
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
  • Akcesoria
  • Przekaźnik przeciążeniowy ZB do 150 A
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V (obwody pomocnicze i sterujące)
6000 V AC
Odporność na wstrząsy
10 g, Mechaniczne, Sinusoidalny, Czas udaru 10 ms
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Kompensacja temperaturowa
≤ 0,25 %/K, błąd szczątkowy dla T > 40°
Praca ciągła

Wytrzymałość zwarciowa

Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 600 V)
100 kA, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
1 A, Klasa J/CC, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
2 A gG/gL, Bezpiecznik, Koordynacja typu „2”
Maks. 6 A gG/gL, bezpiecznik, Bez spawania, Obwody pomocnicze i sterujące
25 A gG/gL, Bezpiecznik, Koordynacja typu „1”
Information on Type "1" and Type"2" coordination applies to 100 kA and 690 V

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M4, zacisk śrubowy
M3.5, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych
Rozmiar wkrętaka
2, Zacisk śrubowy, Wkrętak krzyżakowy
1x6 mm, Zacisk śrubowy, Wkrętak standardowy
Odc. przew. bez izol. (przewód ob. st.)
8 mm
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
10 mm
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
2 x (1 - 4) mm², główne kable
2 x (0,75 - 2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych
1 x (1 - 4) mm², główne kable
1 x (0,75 - 2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych
Pojemność złącza (sztywny)
1 x (0,75 - 4) mm², kable obwodów sterowniczych
2 x (1 - 6) mm², główne kable
1 x (1 - 6) mm², główne kable
2 x (0,75 - 4) mm², kable obwodów sterowniczych
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
18 - 8, główne kable
2 x (18 - 14), kable obwodów sterowniczych

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015