Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

278439
ZB12-6

Eaton Moeller® series ZB Ochronny przekaźnik silnikowy, ZB12, Ir= 4 - 6 A, 1 Z, 1 Styk rozwierny, montaż bezpośredni, IP20

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® ZB, przekaźnik przeciążeniowy termiczny
Numer katalogowy
278439
EAN
4015082784393
Długość/głębokość produktu
88 mm
Wysokość produktu
67 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.142 kg
Certyfikat(y)
CSA
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
UL
CSA Class No.: 3211-03
CE
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
VDE 0660
Kod modelu
ZB12-6

Styki

Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
5.1 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
1.7 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
6 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Konwencjonalny prąd cieplny ith styków pomocniczych (1-biegun., otwarty)
6 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 120 V
1.5 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
1.5 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
0.9 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 110 V
0.4 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 220 V, 230 V
0.2 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V
0.9 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 60 V
0.75 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
690 V
Bezpieczne odłączanie
440 V AC, Między głównymi obwodami, Zgodnie z normą EN 61140
240 V AC, Między stykami pomocniczymi, Zgodnie z EN 61140
440 V, Między stykami pomocniczymi i stykami głównymi, Zgodnie z normą EN 61140
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
B300 przy przeciwnej biegunowości, Sterowanie AC (UL/CSA)
B600 przy przeciwnej biegunowości, Sterowanie AC (UL/CSA)
R300, Sterowanie DC (UL/CSA)
Wartość znam. napięcia — maks.
600 VAC

Features & functions

Cechy
Przycisk resetowania ręczny/automatyczny
Przycisk test/wył.
Wyzwalanie swobodne
Czułość na zanik fazy (zgodnie z IEC/EN 60947), VDE 0660 część 102)

Informacje ogólne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Klasa
CLASS 10 A / IEC 60947-4-1, 8.2.1.5.1.1. c) 4 min
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Stopień ochrony
IP20
IP00
Wielkość ramy
ZB12
Sposób montażu
Direct mounting
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks.
6 A
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min.
4 A
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Przekaźnik przeciążeniowy ZB do 150 A
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
4000 V (obwody pomocnicze i sterujące)
Odporność na wstrząsy
10 g, Mechaniczne, Sinusoidalny, Czas udaru 10 ms
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Kompensacja temperaturowa
≤ 0,25 %/K, błąd szczątkowy dla T > 40°
Praca ciągła

Wytrzymałość zwarciowa

Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 600 V)
100 kA, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
10 A, Klasa J/CC, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
Maks. 6 A gG/gL, bezpiecznik, Bez spawania, Obwody pomocnicze i sterujące
20 A gG/gL, Bezpiecznik, Koordynacja typu „2”
25 A gG/gL, Bezpiecznik, Koordynacja typu „1”
Information on Type "1" and Type"2" coordination applies to 100 kA and 690 V

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M4, Zacisk śrubowy
M3.5, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych
Rozmiar wkrętaka
1x6 mm, Zacisk śrubowy, Wkrętak standardowy
2, Zacisk śrubowy, śrubokręt pozidriv
Odc. przew. bez izol. (przewód ob. st.)
8 mm
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
10 mm
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
2 x (1 - 4) mm², główne kable
1 x (0,75 - 2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych
2 x (0,75 - 2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych
1 x (1 - 4) mm², główne kable
Pojemność złącza (sztywny)
2 x (1 - 6) mm², główne kable
1 x (0,75 - 4) mm², kable obwodów sterowniczych
1 x (1 - 6) mm², główne kable
2 x (0,75 - 4) mm², kable obwodów sterowniczych
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
18 - 8, główne kable
2 x (18 - 14), kable obwodów sterowniczych
Moment dokręcania
1.2 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych
1,8 Nm, Zaciski śrubowe, główne kable

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015