Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

278748
FAZ-C2/2

Wyłącznik nadprądowy xEffect – FAZ serii Eaton Moeller. FAZ, 2-biegunowy, charakterystyka wyzwalania: prąd znamionowy In 2 A

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB
Numer katalogowy
278748
EAN
4015082787486
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
75.5 mm
Szerokość produktu
36 mm
Masa produktu
0.226 kg
Zgodność/zgodności
UL CSA09 (with supplementary protector only)
RoHS conform
Certyfikat(y)
CSA-C22.2 No. 235
UL (Category Control Number QVNU2, QVNU8)
North America (UL recognized, CSA certified)
CSA (File No. 204453)
IEC/EN 60947-2
CSA (Class No. 3215-30)
UL (File No. E177451)
CE marking
IEC/EN 60898
UL 1077
EN45545-2
IEC 61373
Kod modelu
FAZ-C2/2

Dodatkowe informacje

Klasa ograniczenia prądowego
3
Cechy
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Cechy specjalne
Wskazówka dotycząca temperatury otoczenia: wzrost o 1°C powoduje liniowe zmniejszenie pojemności przewodzenia prądu o 0,5%
Używane z
Wyłącznik nadprądowy
FAZ

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
2 A
Zastosowanie
  • Obwody odgałęzione, nie jako BCPD
  • Aparatura łączeniowa do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
  • xEffect — Aparatura rozdzielcza do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
Liczba biegunów
2-bieg.
Liczba biegunów (zabezp.)
2
Liczba biegunów (całkowita)
2
Charakterystyka wyzwalania
C
Charakterystyka wyzwalania
C
Typ
  • FAZ
  • Wyłącznik nadprądowy

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
75 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
2,8 W
Zdolność rozpraszania ciepła
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
2 A
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W

Technical data - electrical

Dopuszczalny bezpiecznik dobezpieczający — maks.
125 A gL/gG
Zdolność wyłączania
10 kA (UL1077)
Kierunek doprowadzanego zasilania
dowolne, zgodne z wymaganiami
Częst. znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa – min.
50 Hz
Trwałość elektryczna
10000 operacji
Zdolność łączeniowa podczas pracy
7.5 kA
Napięcie robocze (IEC/EN 60947-2) — maks.
440 VAC
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
2
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
440 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
400 V
Znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny (IEC/EN 60898-1)
7.5 kA
Znam. zdolność wyłącz. prądu zwarc. eksploatac. (IEC/EN 60947-2)
7.5 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60898) przy 230 V
10 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60898) przy 400 V
10 kA
Znamionowa zdolność wyłączania zwarciowego (IEC 60947-2) — Icu przy 230 V
15 kA
Znamionowa zdolność wyłączania zwarciowego (IEC 60947-2) — Icu przy 400 V
15 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 60898-1)
10 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 60947-2)
15 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 60947-2) przy maks. napięciu znam.
10 kA
Klasa ograniczania energii
3
Napięcie znamionowe
240 V AC / 415 V AC
Napięcie znamionowe (IEC/EN 60898-1)
415 VAC
Napięcie znamionowe (UL CSA 13)
480 Y/277 V AC; 96 V DC
Napięcie znamionowe (UL)
480Y/277 V
Napięcie znamionowe przy DC
60 V DC (na biegun)
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Technical data - mechanical

Głębokość wbudowania
70.5 mm
Grubość materiału szyny zbiorczej
0,8 mm - 2 mm
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
1 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
1 mm²
Stopień ochrony
IP20
Typ UL/CSA: -
IP20 (IEC)
IP40 (po zamontowaniu)
Szerokość obudowy
80 mm
Rama
45 mm
Sposób montażu
Szyna DIN IEC/EN 60715
Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Szerokość montażu
17,5 mm
Szerokość montażu na słup
17,5 mm
Pojemność złącza (przewód sterujący)
25 mm² (1x)
Pojemność złączy śrubowych przewodu zasilającego
10 mm² (2x)
Zabezpieczenie złącza
Bezpieczny dla palców i dłoni, DGUV VS3, EN 50274
Złącza (górne i dolne)
Zaciski podwójne - szynowe i windowe
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2

Eksport specyfikacji produktu

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.