Eaton Moeller® series PKZM01 wyłącznik silnikowy, 440 V: 7,5 kW, Ir = 10–16 A, IP20
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series PKZM01 Wyłącznik silnikowy
|
| Numer katalogowy |
283390
|
| EAN |
4015082833909
|
| Długość/głębokość produktu |
93 mm
|
| Wysokość produktu |
90 mm
|
| Szerokość produktu |
45 mm
|
| Masa produktu |
0.3 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL 60947-4-1
CSA VDE 0660 CSA Class No.: 3211-05 IEC/EN 60947-4-1 CSA File No.: 165628 IEC/EN 60947 UL File No.: E36332 CE UL Category Control No.: NLRV CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL |
| Kod modelu |
PKZM01-16
|
| Wysokość n.p.m. |
Maks. 2000 m
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
16 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
6.43 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
2.14 W
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
60 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
50 Hz
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
16 A
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3e, 220/230 V, 50 Hz |
4 kW
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3e, 380/400 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3e, 440 V, 50 Hz |
9 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
440 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min |
440 V
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
16 A
|
| Typ siłownika |
Przycisk
|
| Cechy |
Czułość na zanik fazy (zgodnie z IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 część 102)
|
| Funkcje |
Zabezpieczenie silnikowe
Czuły na zanik fazy |
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Rodzaj połączenia |
Zaciski śrubowe
|
| Stopień ochrony |
IP20
Zaciski: IP00 |
| Trwałość elektryczna |
50 000 operacji (przy 400 V, AC-3)
|
| Trwałość mechaniczna |
50000 operacji (styki główne)
|
| Pozycja montażu |
Możliwy montaż zatrzaskowy na szynie montażowej typu O, zgodnej z normą IEC/EN 60715, o wysokości od 7,5 do 15 mm.
|
| Częstotliwość pracy |
25 operacji/godz.
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Wyłącznik silnikowy
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6000 V AC
|
| Odporność na wstrząsy |
25 g, Mech., wg IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinus. w czasie 10 ms
|
| Odpowiednie do |
Obwód odgałęziony: Ręczny typ E w przypadku użycia z zaciskiem, lub do montażu grupowego, (UL/CSA)
również silniki o klasie sprawności IE3 |
| Kompensacja temperaturowa |
-25 - 55°C, Rozpiętość robocza
-5 - 40°C wg IEC/EN 60947, VDE 0660 ≤ 0,25 %/K, błąd szczątkowy dla T > 40° |
| Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza |
1 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy |
3 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza |
2 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy |
5 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy |
10 HP
|
| Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe |
10 HP
|
| Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 400 V AC |
10 kA
|
| Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 440 V AC |
10 kA
|
| Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 400 V AC |
50 kA
|
| Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 440 V AC |
15 kA
|
| Prąd zwarciowy |
60 kA DC, do 250 V DC, Styki główne
|
| Wartość znamionowa prądu zwarciowego (zabezpieczenie grupowe) |
10 kA, 600 V zwarcie wysokoprądowe, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) z 150 A, 600 V zwarcie wysokoprądowe, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 V zwarcie wysokoprądowe, CB, SCCR (UL/CSA) z 125 A, 600 V zwarcie wysokoprądowe, CB, SCCR (UL/CSA) 50 kA, 600 V zwarcie wysokoprądowe, wyłącznik z ogr. prąd., SCCR (UL/CSA) z 600 A, 600 V zwarcie wysokoprądowe, CB z CL, SCCR (UL/CSA) 50 kA, 600 V zwarcie wysokoprądowe, bezpiecznik z ogr. prąd., SCCR (UL/CSA) z 600 A, 600 V zwarcie wysokoprądowe, bezpiecznik z CL, SCCR (UL/CSA) 18 kA, 480 V zwarcie wysokoprądowe, CB, SCCR (UL/CSA) z 600 A, 480 V zwarcie wysokoprądowe, CB, SCCR (UL/CSA) 18 kA, 480 V zwarcie wysokoprądowe, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) z 600 A, 480 V zwarcie wysokoprądowe, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) |
| Wyzwalacz zwarciowy |
Aparat podstawowy, stały 15,5 x Iu
± 20% tolerancji 248 A, Irm |
| Zdolność przełączania |
16 A (3 styki połączone szeregowo), DC-5 do 250 V
16 A, AC-3 do 440 V |
| Odcinek bez izolacji (przewód zasilający) |
10 mm
|
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
1 x (1 - 6 mm² tulejka zgodna z DIN 46228
2 x (1 - 6 mm² tulejka zgodna z DIN 46228 |
| Pojemność złącza (sztywny) |
2 x (1–6) mm²
1 x (1–6) mm² |
| Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG) |
18–10
|
| Moment dokręcania |
1,7 Nm, Zaciski śrubowe, Przewód główny
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks. |
16 A
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min. |
10 A
|
| Charakterystyka wyzwalania |
Wyzwalacz przeciążeniowy: klasa wyzwalania 10 A
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015