Reset
Reset
Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Wyłącznik, 3-biegunowy, 20A, H, rama 1, A20
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller NZM – termomagnetyczny wyłącznik kompaktowy
|
| Numer katalogowy |
284376
|
| EAN |
4015082843762
|
| Długość/głębokość produktu |
84.5 mm
|
| Wysokość produktu |
145 mm
|
| Szerokość produktu |
90 mm
|
| Masa produktu |
1.028 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947
IEC |
| Kod modelu |
NZMH1-A20
|
| Funkcje |
Ochrona systemu i kabli
|
| Wartość znamionowa prądu |
20 A
|
| Zastosowanie |
Zastosowanie w nieuziemionych systemach zasilania przy 690 V
|
| Rodzaj ramy wyłącznika automatycznego |
NZM1
|
| Cechy |
Moduł ochronny
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| System wyzwalania |
Wyzwalacz termomagnetyczny
|
| Cechy specjalne |
|
| Typ |
Wyłącznik
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
40 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
9,82 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
20 A
|
| Wartość znamionowa prądu |
20 A
|
| Kierunek doprowadzanego zasilania |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego |
Zacisk ramy
|
| Typ uchwytu |
Dźwignia napędowa
|
| Nastawa prąd. zabezp. zwarc. bezzwł. (Ii) — maks. |
350 A
|
| Nastawa prąd. zabezp. zwarc. bezzwł. (Ii) — min. |
350 A
|
| Izolacja |
300 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi)
500 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi i stykami głównymi) |
| Trwałość elektryczna |
7500 operacji przy 690 V AC-1
10 000 operacji przy 400 V AC-1 10 000 operacji przy 415 V AC-1 |
| Liczba operacji na godzinę — maks. |
120
|
| Nastawa prądu przeciążeniowego (Ir) — maks. |
20 A
|
| Nastawa prądu przeciążeniowego (Ir) — min. |
15 A
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach pomocniczych |
6000 V
|
| Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach głównych |
6000 V
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
690 V AC
|
| Znamionowy prąd wyłączalny Ics (IEC/EN 60947) przy 230 V, 50/60 Hz |
100 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarc. Ics (IEC/EN 60947) przy 400/415 V, 50/60 Hz |
50 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 440 V, 50/60 Hz |
35 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 525 V, 50/60 Hz |
10 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 690 V, 50/60 Hz |
7.5 kA
|
| Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 240 V, 50/60 Hz |
220 kA
|
| Znamionowa zdolność załączania zwarciowego Icm przy 400/415 V, 50/60 Hz |
220 kA
|
| Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 440 V, 50/60 Hz |
154 kA
|
| Znamionowa zdolność załączania zwarciowego Icm przy 525 V, 50/60 Hz |
40 kA
|
| Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 690 V, 50/60 Hz |
17 kA
|
| Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — maks. |
350 A
|
| Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — min. |
350 A
|
| Całkowity czas wyłączenia w przypadku zwarcia |
< 10 ms
|
| Kategoria użytkowa |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Napięcie znamionowe |
690 V - 690 V
|
| Napięcie znamionowe (DC) |
450 VDC
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Stopień ochrony |
IP20
IP20 (podstawowy stopień ochrony, w obszarze elementów sterujących) |
| Stopień ochrony (IP) części czołowej |
IP40 (z ramką izolacyjną)
IP66 (z uchwytem obrotowym sprzęgła drzwi) |
| Stopień ochrony (złącza) |
IP00 (zakończenia), izolatory fazy i listwa zaciskowa)
IP10 (zacisk tunelowy) |
| Trwałość mechaniczna |
20 000 łączeń
|
| Sposób montażu |
Urządzenie wbudowane na stałe w obudowie
Opcjonalny montaż na szynie DIN Nieruchome |
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
0
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
0
|
| Umiejscowienie przyłączy głównego obwodu prądowego |
Przednia strona
|
| Zabezp. przed kontaktem bezpośrednim |
Finger and back-of-hand proof to DIN EN 50274/VDE 0106 part 110
|
| Odporność na wstrząsy |
20 g (wstrząs półsinusoidalny 20 ms)
|
| Cechy specjalne |
|
| Złącza opcjonalne |
Złącze z tyłu. Zacisk śrubowy. Zacisk tunelowy
|
| Złącza standardowe |
Zacisk skrzynkowy
|
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód sztywny alumin.) |
10 mm²–16 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
10 mm² - 16 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika Zacisk tunelowy 16 mm² (1x) |
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód plec. alumin.) |
25 mm² - 35 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Zacisk tunelowy 25 mm²–95 mm² (1x) 25 mm² - 35 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika |
| Pojemność złącza (przewód sterujący) |
0,75 mm²–1,5 mm² (2x)
0,75 mm²–2,5 mm² (1x) |
| Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana) |
Min. 12 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
M6 z tyłu złącza śrubowego Maks. 16 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu |
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany sztywny) |
6 mm² - 16 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Zacisk tunelowy 16 mm² (1x) 4 mm²–16 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika 6 mm² - 16 mm² (1x) na zacisku skrzynkowym 4 mm²–16 mm² (2x) na zacisku skrzynkowym |
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany splatany) |
4 mm² - 25 mm² (2x) na zacisku skrzynkowym
6 mm² - 70 mm² (1x) na zacisku skrzynkowym 4 mm² - 25 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika 6 mm² - 70 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika 25 mm² - 95 mm² (1x) zacisk tunelowy 1-otworowy |
| Pojemność złącza (taśma miedziana) |
Maks. 9 segmentów o wymiarach 9 mm x 0,8 mm na zacisku skrzynkowym
Min. 2 segmenty o wymiarach 9 mm x 0,8 mm na zacisku skrzynkowym |