Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

285345
BF-O-3/72-P

Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii xComfort BF firmy Eaton, systemy niskiego napięcia. Kompletna płaska rozdzielnica do montażu natynkowego, kolor biały, 24 SU na rząd, 3 rzędy, typ P

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort BF mała tablica rozdzielcza
Numer katalogowy
285345
EAN
4015082853457
Długość/głębokość produktu
150 mm
Wysokość produktu
610 mm
Szerokość produktu
555 mm
Masa produktu
10.3 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 61439-3
IEC/EN 62208
IEC/EN 61439-1
Kod modelu
BF-O-3/72-P

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Listwa zaciskowa uziemienia
Listwa zaciskowa neutralna
Wyposażone w:
Tabliczki czołowe
Drzwi z 3-punktowym zamkiem obrotowym
Obudowa
Zacisk przewodu neutralnego/ochronnego
Wkładki płyt dławikowych (góra)
Stelaż szyny DIN
Funkcje
Urządzenie standardowe
Plombowane
Klasa ochrony
I (uziemienie)
Numer RAL
9016
Cechy specjalne
IP30 Klasa ochrony I Obudowa z blachy stalowej biały (RAL 9016)

Dostawy

Zastosowanie
Wewnątrz (miejsce instalacji)
Kolor
Biała
Biały kolor (RAL 9016)
Typ
Urządzenie podstawowe BF płaskie DBO Rozdzielnice instalacyjne

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
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
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia do podnoszenia.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK07
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP30
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
< 0.1 Ω; wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
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
Ui = 415 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Nie dotyczy podstawowych obudów określonych w EN 62208.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Nie dotyczy obudów metalowych.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
-5°C–40°C

Technical data - electrical

Częstotliwość znamion. styków
50 Hz / 60 Hz
Napięcie znamionowe przy AC
415 V AC

Technical data - mechanical

Głębokość wbudowania
150 mm
Wysokość wbudowania
610 mm
Szerokość wbudowania
555 mm
Położenie wejścia kablowego
Wprowadzenie przewodów na górze i na dole
Typ obudowy
Inne maszyny
Kolor pokrywy/drzwi
Biała
Model pokrywy/drzwi
Zamknięte
Typ pokrywy/drzwi
Drzwi
Jedna
Głębokość wewnętrzna
131 mm
Materiał
Blacha stalowa, powlekana proszkowo
Typ szafy na moduły
Rama szynowa
Sposób montażu
Szyny DIN
Montaż natynkowy
Montaż ścienny
Liczba modułów dystans. urządz. w rzędzie
24
Liczba rzędów
3
Numer i przekrój zacisku PE i N
PE: 2 x 25 mm² + 43 x 16 mm²
N: 2 x 25 mm² + 43 x 16 mm²
Materiał osłony zabezpieczającej
Metal
Typ zacisku
Zaciski śrubowe
Szerokość wyrażona liczbą modułów
24
Stopień ochrony
IK07 (odporność mechaniczna)
IP30

Weryfikacja wzrostu temperatury zgodnie z normą IEC 60890

Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra
41 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra
81 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc.
44 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc.
42 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc.
89 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890)
85 W

Eksport specyfikacji produktu