Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

293985
DILK12-11(110V50HZ,120V60HZ)

Eaton Moeller® series DILK, stycznik do kondensatora, z opornikami szeregowymi, 12,5 kVar, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILK, stycznik pojemnościowy
Numer katalogowy
293985
EAN
4015082939854
Długość/głębokość produktu
138 mm
Wysokość produktu
135 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.51 kg
Certyfikat(y)
CSA Class No.: 3211-04
UL File No.: E29096
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL Category Control No.: NLDX
CSA
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-4-1
UL
CE
Kod modelu
DILK12-11(110V50HZ,120V60HZ)

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C

Contacts

Liczba styków głównych (zwiernych)
3
Zdolność załączania bez tłumienia (szczytowa wartość I)
180 x Ie
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
1
Liczba styków (rozwiernych) pełn. rolę styków gł.
0

Design verification

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
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
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
2.1 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.7 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
18 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
2.1 W

Electrical rating

Znamionowy prąd roboczy (Ie)
18 A przy 525 V (kondensatory trójfazowe, otwarty)
16 A przy 230 V (kondensatory trójfazowe, w obudowie)
18 A przy 230 V (kondensatory trójfazowe, otwarty)
18 A przy 690 V (kondensatory trójfazowe, otwarty)
16 A przy 525 V (kondensatory trójfazowe, w obudowie)
16 A przy 690 V (kondensatory trójfazowe, w obudowie)
18 A przy 400 V (kondensatory trójfazowe, otwarty)
16 A przy 400 V (kondensatory trójfazowe, w obudowie)

Electro magnetic compatibility

Emisja zakłóceń
Zgodnie z normą EN 60947-1
Odporność na zakłócenia
Zgodnie z normą EN 60947-1

Features & functions

Wyposażone w:
Rezystory szeregowe

General information

Zastosowanie
Styczniki do korekcji współczynnika mocy
Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Stopień ochrony
IP00
Trwałość elektryczna
150000 operacji
Częstotliwość pracy
120 operacji/godz.
Kategoria produktu
Styczniki DILK do kondensatorów
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Magnet system

Czas trwania łuku
10 ms
Napięcie odpadania
Sterowanie AC: 0,6 - 0,3 x UC, Sterowanie AC
Współczynnik czasu pracy
100 %
Napięcie przyciągania
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz
58 VA, Cewka o podw. częst. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 50 Hz
Pobór mocy, przyciąganie, 60 Hz
71 VA, Cewka o podw. częst. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 60 Hz
Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz
2,1 W, cewka o podw. częst. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 50 Hz
7,6 VA, Cewka o podw. częst. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 50 Hz
Pobór mocy, trzymanie, 60 Hz
9,3 VA, Cewka o podw. częst. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 60 Hz
2,1 W, cewka dwuczęstotliwościowa w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 60 Hz
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
110 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
110 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
120 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
120 V
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks.
22 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — min.
16 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks.
14 ms

Special purpose ratings

Wart. znam. przezn. specj. przełącz. kondensat.
18 A, 240 V 60 Hz 3 fazy, (UL/CSA)
18 A, 480 V 60 Hz 3 fazy, (UL/CSA)
14,4 A, 600 V 60 Hz 3 fazy, (UL/CSA)
15 kVar, 600 V 60 Hz 3 fazy, (UL/CSA)
7.5 kVar, 240 V 60 Hz 3 fazy, (UL/CSA)
15 kVar, 480 V 60 Hz 3 fazy, (UL/CSA)

Switching capacity

Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
P300, Sterowanie DC (UL/CSA)
A600, Sterowanie AC (UL/CSA)

Terminal capacities

Pojemność złącza (sztywny)
1 x (0,75 - 16) mm², Przewody główne
Pojemność zacisku (przewód pleciony)
1 x 16 mm², Przewody główne
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
1 x (0,75 - 16) mm², Przewody główne
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
18 - 6, główne kable

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015