Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

355NHG3B
Kod modelu: NH FUSE 355A 500V gG SIZE 3 DUAL IND

Wkładka topikowa niskiego napięcia, 355 A, AC 500 V, NH3, gL/gG, IEC, PODWÓJNY WSKAŹNIK

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowe bezpieczniki NH
Numer katalogowy
355NHG3B
EAN
5027590477543
Długość/głębokość produktu
150 mm
Wysokość produktu
85 mm
Szerokość produktu
70 mm
Masa produktu
1140 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Kod modelu
NH FUSE 355A 500V gG SIZE 3 DUAL IND

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
355 A
Napięcie znamionowe
500 V
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Zdolność wyłączania
120 kA
Klasa
Charakterystyka gG/gL

Product specifications

Rozmiar bezpiecznika
NH3
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nie

Akcesoria

Odpowiednie do
SD3-D Jednobiegunowa podstawa bezpiecznikowa NH
Mikroprzełącznik 170H0235
EBH Wielkość 00 do 4 Rozłączniki bezpiecznikowe poziome
TD3-D Triple pole NH Fuse base

Eksport specyfikacji produktu