Bezpiecznik D niskonapięciowy serii Eaton Bussmann, szybko działający, 500 V, 35 A, 50 kAIC, bez sygnalizacji, klasa gR, czarny
| Nazwa produktu |
Niskonapięciowy bezpiecznik D z serii Bussmann firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
35D33Q
|
| EAN |
5027590477697
|
| UPC |
051712834155
|
| Długość/głębokość produktu |
50 mm
|
| Wysokość produktu |
27 mm
|
| Szerokość produktu |
27 mm
|
| Masa produktu |
48.96 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
VDE
IEC 60269 DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30) DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10) DIN VDE 0636-301 |
| Kod modelu |
FUSE 35A DIII/E33 500VAC
|
| Wartość znamionowa prądu |
35 A
|
| Napięcie znamionowe |
500 V
|
| Zdolność wyłączania |
50 kA
|
| Kategoria użytkowa |
gR (ochrona przeciążeniowa i zwarciowa półprzewodników)
|
| Rozmiar bezpiecznika |
DIII
|
| Typ bezpiecznika |
D33Q – szybko działający
|
| Wskaźnik bezpiecznika |
Bez wskaźnika
|
| Zastosowanie |
Do zastosowań domowych i ogólnoprzemysłowych
|
| Odpowiednie do |
E33/DIII Podstawa bezpiecznikowa
TFD33 Podstawa bezpiecznikowa śrubowa SFRD33 Podstawa bezpiecznikowa montowana na szynie DIN TFRD33 Podstawa bezpiecznikowa montowana na szynie DIN |
| Typ akcesor. / części zam. |
35GD33 Wstawka kalibrowa z nakrętką, czarna
|