Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

63ENSF
63A 550V FUSE HOLDER

Akcesorium bezpiecznika, uchwyt bezpiecznikowy, niskonapięciowy, 63 A, 550 V AC, BS88/F2, 1P, BS, podłączany od przodu, wkładka bezpiecznikowa ESD

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
63ENSF
EAN
5027590485074
UPC
051712836470
Długość/głębokość produktu
90 mm
Wysokość produktu
125 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
183.4 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Kod modelu
63A 550V FUSE HOLDER

Kompatybilny bezpiecznik

Typ bezpiecznika
ESD

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
63 A
Napięcie znamionowe przy AC
550 V AC

Specyfikacje produktu

Rodzaj połączenia
Połączenie od przodu/połączenie od przodu
Model
Safeloc
Liczba biegunów
1-biegunowy

Eksport specyfikacji produktu