Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

BAO63M100
Kod modelu: 63M100 500V AC INDUSTRIAL

Wkładka topikowa, niskonapięciowa, 63 A, AC 500 V, BS88/A3, 21 x 87 mm, gM, BS, 63M100

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
BAO63M100
EAN
5027590492027
UPC
051712838573
Długość/głębokość produktu
87 mm
Wysokość produktu
21 mm
Szerokość produktu
22.3 mm
Masa produktu
54 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z producentem
Kod modelu
63M100 500V AC INDUSTRIAL

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
63 A
Wyposażone w:
Przykręcane uchwyty przesunięte
Rozmiar bezpiecznika
BS88/A3
Typ prądu
AC - prąd zmienny
Rozmiar montażowy
M5
Rozstaw przyłączy
73.5 mm
Zdolność wyłączania
80 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
80 kA
Prąd znamion. silnika
63M100
Napięcie znamionowe AC
500 V
Klasa
Klasa gM
Typ bezpiecznika
BAO
Kategoria użytkowa
gM (ochrona silnika)
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
80 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nie
Straty mocy w watach
3.4 W
Rodzaj połączenia
Rozstaw mocowania 74 mm
Budowa
BS88/A3
Rozmiar
A3
Kształt bezpiecznika
Przykręcane uchwyty przesunięte
Rodzaj napięcia
AC–prąd zmienny
Odpowiednie do
Podstawa bezpiecznikowa Camaster CM63F
Podstawa bezpiecznikowa Red Spot RS63
Napięcie znamionowe
500 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
Zastosowania ogólnoprzemysłowe
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
System bezpieczników E

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.