Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

BAO80
80Amp 500Vac INDUSTRIAL FUSE

Bezpiecznik niskonapięciowy w standardzie brytyjskim serii Eaton Bussmann, 80 A, 500 V AC, V88/A3, 21 x 87 mm, gL/gG

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
BAO80
EAN
5027590492041
Długość/głębokość produktu
87 mm
Wysokość produktu
22.3 mm
Szerokość produktu
21 mm
Masa produktu
53.2 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
BS88
IEC 60269
EAC
Kod modelu
80Amp 500Vac INDUSTRIAL FUSE

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
80 A
Wyposażone w:
Przykręcane uchwyty przesunięte
Rozmiar bezpiecznika
BS88/A3
Typ prądu
AC - prąd zmienny
Rozmiar montażowy
M5
Rozstaw przyłączy
73.5 mm
Zdolność wyłączania
80 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
80 kA
Napięcie znamionowe AC
500 V
Klasa
Klasa gG/gL
Typ bezpiecznika
BAO
Kategoria użytkowa
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
80 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nie
Rodzaj połączenia
Rozstaw mocowania 74 mm
Budowa
BS88/A3
Rozmiar
A3
Kształt bezpiecznika
Znaczniki z przykręconymi ostrzami
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Odpowiednie do
Podstawa bezpiecznikowa Camaster CM63F
Podstawa bezpiecznikowa Red Spot RS63
Napięcie znamionowe
500 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
zastosowania ogólnoprzemysłowe
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
System bezpieczników E

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.