Bezpiecznik niskonapięciowy w standardzie brytyjskim serii Eaton Bussmann, 100 A, 415 V AC, V88/B1, 31 x 136 mm, gM
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
CD100M200
|
| EAN |
5027590496179
|
| UPC |
051712844840
|
| Długość/głębokość produktu |
138 mm
|
| Wysokość produktu |
31 mm
|
| Szerokość produktu |
31 mm
|
| Masa produktu |
87.6 g
|
| Zgodność/zgodności |
Kontakt z producentem
|
| Wartość znamionowa prądu |
100 A
|
| Wyposażone w: |
Znaczniki przykręcane centralnie
|
| Rozmiar bezpiecznika |
BS88/B1
|
| Typ prądu |
AC - prąd zmienny
|
| Rozmiar montażowy |
M8
|
| Rozstaw przyłączy |
111 mm
|
| Zdolność wyłączania |
80 kA
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa |
80 kA
|
| Prąd znamion. silnika |
100M200
|
| Napięcie znamionowe AC |
415 V
|
| Klasa |
Klasa gM
|
| Typ bezpiecznika |
CD
|
| Kategoria użytkowa |
gM (ochrona silnika)
|
| Kolor |
Brak
|
| Wartość znamionowa przerywania |
80 kAIC
|
| Wskaźnik bezpiecznika |
Brak
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Brak
|
| Straty mocy w watach |
14 W
|
| Rodzaj połączenia |
Rozstaw mocowania 111 mm
|
| Budowa |
BS88/B1
|
| Rozmiar |
B1
|
| Kształt bezpiecznika |
Znaczniki przykręcane centralnie
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Napięcie znamionowe |
415 V
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| Zastosowanie |
zastosowania ogólnoprzemysłowe
|
| System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269) |
System bezpieczników E
|