Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

CD80

Bezpiecznik niskonapięciowy w standardzie brytyjskim serii Eaton Bussmann, 80 A, 500 V AC, V88/B1, 21 x 126 mm, gL/gG

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
CD80
EAN
5027590496230
UPC
051712838825
Długość/głębokość produktu
127 mm
Wysokość produktu
21 mm
Szerokość produktu
21 mm
Masa produktu
80.2 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
BS88
IEC 60269
EAC

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
80 A
Wyposażone w:
Znaczniki przykręcane centralnie
Rozmiar bezpiecznika
BS88/B1
Typ prądu
AC - prąd zmienny
Rozmiar montażowy
M8
Rozstaw przyłączy
111 mm
Zdolność wyłączania
80 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
80 kA
Napięcie znamionowe AC
500 V
Klasa
Klasa gG/gL
Typ bezpiecznika
CD
Kategoria użytkowa
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
80 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Brak
Straty mocy w watach
7.2 W
Rodzaj połączenia
Rozstaw mocowania 111 mm
Budowa
BS88/B1
Rozmiar
B1
Kształt bezpiecznika
Znaczniki przykręcane centralnie
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Napięcie znamionowe
500 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
zastosowania ogólnoprzemysłowe
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
System bezpieczników E

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.