Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

TIS40
Kod modelu: 40A 690V AC / 460V DC gG INDUSTRIAL FUSE

Bezpiecznik niskonapięciowy serii Eaton Bussmann, standard brytyjski, 40 A, AC 660 V, DC 460 V, V88/A3, 22 x 86 mm, gL/gG

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
TIS40
EAN
5027590514323
UPC
051712484954
Długość/głębokość produktu
84.5 mm
Wysokość produktu
21 mm
Szerokość produktu
21 mm
Masa produktu
49 g
Zgodność/zgodności
Nie dotyczy
Certyfikat(y)
Zgodność z IEC
Kod modelu
40A 690V AC / 460V DC gG INDUSTRIAL FUSE

Specyfikacje produktu

Używane z
Podstawa bezpiecznikowa RS63H lub MC63F
Wartość znamionowa prądu
40 A
Wyposażone w:
Przykręcane uchwyty przesunięte
Rozmiar bezpiecznika
BS88/A3
Typ prądu
AC/DC
Rozmiar montażowy
M5
Rozstaw przyłączy
73 mm
Zdolność wyłączania
80 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
80 kA
Napięcie znamionowe AC
660 V
Napięcie znamionowe DC
460 V
Klasa
Klasa gG/gL
Typ bezpiecznika
TIS
Kategoria użytkowa
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
80 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nie
Rodzaj połączenia
Rozstaw mocowania 73 mm
Budowa
BS88/A3
Rozmiar
A3
Kształt bezpiecznika
Przykręcane uchwyty przesunięte
Rodzaj napięcia
AC/DC
Odpowiednie do
Podstawa bezpiecznikowa Camaster CM63F
Podstawa bezpiecznikowa Red Spot RS63
Ilość
20
Napięcie znamionowe
690 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
zastosowania ogólnoprzemysłowe
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
System bezpieczników E

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.