Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

111507
Codul modelului: M22-WJ2V-2P

Eaton seriile Moeller® M22 Joystick, cu 2 puncte de operare pe fiecare direcție de operare, Cu arbore de plastic, 2 poziții, Inel: titan, cu revenire, Vertical

General specifications

Nume produs
Eaton Moeller® series M22 joystick
Cod de catalog
111507
EAN
4015081110674
Lungime/adâncime produs
100 mm
Înălțimea produsului
30 mm
Lățimea produsului
30 mm
Greutatea produsului
0.028 kg
Certificare(ări)
IEC/EN 60947
VDE 0660
Note la catalog
Aceste joystickuri se pot combina cu contacte normale ND M22-K10 și ND cu acționare în avans M22-K10P.
Codul modelului
M22-WJ2V-2P

Specificaţii produs

Caracteristici speciale
2 puncte de operare
Tip
Joystick
Tăiș
Argintiu
Categorie produs
RMQ-Titan
Funcție dispozitiv de acționare
Cu revenire
Vertical
10.10 Creșterea temperaturii
Nu se aplică.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Vă rugăm solicitați
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
Prevăzut cu:
Arbore de plastic
2 puncte de operare pe fiecare direcție de operare
Inel frontal
Retragere în poziția 0
Frecvență de funcționare
2000 operațiuni/h
Protecția climatică
Căldură umedă constantă, conform IEC 60068-2-78
Căldură umedă ciclică, conform IEC 60068-2-30
Conectare la SmartWire-DT
Nu
Forță de acționare
5 N
Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid
0 W
Forță pentru deschidere pozitivă - min.
0 N
Capacitate de disipare a căldurii Pdiss
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid
0 W
Lungime joystick
75 mm
Număr de sensuri de acționare
2
Număr de contacte (normal închise) per sens de acționare
0
Număr de contacte (normal deschise) per sens de acționare
0
Număr de contacte de închidere și deschidere per sens
0
Număr de niveluri de comutare
2
Diametru de deschidere
22.5 mm
Curent nominal de funcționare (Ie) la AC-21, 400 V, 415 V
0 A
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
0 A
Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs
0 W
Culoare inel
Titan
Material inel
Material plastic
Poziție de montaj
După cum este necesar
Număr de poziții
2
Grad de protecție
IP66
NEMA 4X, 13
Durata de serviciu, mecanic
100.000 de operațiuni
Rezistență la șoc
30 g, Mecanic, conform IEC/EN 60068-2-27, Șoc sinusoidal 11 ms
Mecanic, Conform IEC/EN 60068-2-27

Exportați specificațiile produsului