Descărcați documentul () din 20

216623
Codul modelului: M22-DR-B

Eaton seriile Moeller® M22 Buton de comandă, RMQ-Titan, Plat, cu reținere, Albastru, Neinscripționat, Inel: titan

General specifications

Nume produs
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
Cod de catalog
216623
EAN
4015082166236
Lungime/adâncime produs
30 mm
Înălțimea produsului
30 mm
Lățimea produsului
30 mm
Greutatea produsului
0.011 kg
Conformitate(ăți)
Marcat CE
Certificare(ări)
IEC 60947-5
UL 508
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA Std. C22.2 No. 14-05
VDE
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA Class No.: 3211-03
CSA
CSA File No.: 012528
UL
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 94-91
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
CE
UL Category Control No.: NKCR
DNV
GL
LR
Codul modelului
M22-DR-B

Specificaţii produs

Tip
Buton de comandă
Culoare dispozitiv de acționare
Albastru
Funcție dispozitiv de acționare
Funcție de comutare cu blocare
Cu reținere
10.10 Creșterea temperaturii
Nu se aplică.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele, cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Vă rugăm solicitați
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
Prevăzut cu:
Inel frontal
Frecvență de funcționare
1800 operațiuni/h
Culoare buton
Albastru
Protecția climatică
Căldură umedă ciclică, conform IEC 60068-2-30
Căldură umedă constantă, conform IEC 60068-2-78
Conectare la SmartWire-DT
Da
Cu conexiuni SWD-RMQ
Forță de acționare
5 N
Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - max.
80 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - min.
40 °C
Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid
0 W
Forță pentru deschidere pozitivă - min.
0 N
Capacitate de disipare a căldurii Pdiss
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid
0 W
Număr de poziții de comandă
1
Diametru de deschidere
22.5 mm
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
0 A
Culoare inel
Titan
Rezistență la șoc
Mecanic, Conform IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mecanic, Conform cu IEC/EN 60068-2-27, Șoc sinusoidal 11 ms
Material inel
Material plastic
Design
Plat
Clasic
Poziție de montaj
După cum este indicat
Grad de protecție
IP66
IP69K
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 3R
IP67
NEMA 13
Grad de protecție (parte frontală)
IP67/IP69K
NEMA 4X
Inscripție
Neinscripționat
Tip element frontal
Plat
Funcții
Funcția cu reținere / cu revenire cu arc poate fi schimbată pe dispozitiv
Tip lentilă
Rotund
Durata de serviciu, mecanic
1.000.000 de operațiuni (operat în curent alternativ)
Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs
0 W
Categorie produs
RMQ-Titan
Dimensiune
Dimensiuni frontale: 22 x 22 mm

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.