Knowledge Search
Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

290073
DILM15-10(24VDC)

Eaton Moeller® series DILM kontaktor, 3-polig, 380 V 400 V 7,5 kW, 1 N/O, 24 V DC, DC-drift, skruvterminaler DILM15-10 (24 V DC)

Allmänna specifikationer

Produktnamn
DILM-kontaktor i Eaton Moeller®-series
Katalognummer
290073
EL-nummer
4110368
3251731
3735251
Land
Norge
Sverige
Finland
EAN
4015082900731
Produktlängd/djup
75 mm
Produkthöjd
68 mm
Produktbredd
45 mm
Produktvikt
0.296 kg
Certifiering(ar)
UL Category Control No.: NLDX
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29096
IEC/EN 60947-4-1
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CE
UL
CSA
Modellkod
DILM15-10(24VDC)

Omgivningsförhållanden, mekanisk

Stöttålighet
7 g, N/O hjälpkontakt, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27, halvsinusformad stöt 10 ms
3,4 g, N/C hjälpkontakt, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27 vid bordsmontering, halvsinusformad stöt 10 ms
10 g, N/O huvudkontakt, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27, halvsinusformad stöt 10 ms
3,4 g, N/O hjälpkontakt, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27 vid bordsmontering, halvsinusformad stöt 10 ms
5 g, N/C hjälpkontakt, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27, halvsinusformad stöt 10 ms
5,7 g, N/O huvudkontakt, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27 vid bordsmontering, halvsinusformad stöt 10 ms

Klimatiska miljöförhållanden

Omgivande driftstemperatur – max
60 °C
Omgivande förvaringstemp. – max
80 °C
Omgivande driftstemperatur – min
-25 °C
Omgivningsdriftstemp. (inneslut.) – max
40 °C
Omgivningsdriftstemp. (inneslut.) – min
-25 °C
Omgivande förvaringstemp. – min
-40 °C
Klimatbeständighet
Fuktig värme, cyklisk, enligt IEC 60068-2-30
Fuktig värme, konstant, enligt IEC 60068-2-78

Kommunikation

Anslutn till SmartWire-DT
Ja
Tillsammans med DIL-SWD SmartWire DT-kontaktormodul

Kontakter

Antal huvudkontakter (normalt öppna)
3
Antal hjälpkontakter (normalt stängda)
0
Antal hjälpkontakter (normalt öppna)
1
Antal kontakter (normalt öppna)
1
Antal kontakter (normalt stängda) som huvudkontakt
0

Konventionell termisk ström Ith

Konvent. termisk ström ith (1-polig, innesl.)
45 A
Konvent. termisk ström ith (3-polig, innesl.)
18 A
Konvent. termisk ström ith vid 55 °C (3-polig, öppen)
21 A
Konv. termisk ström ith för huvudkontakter (1-poliga, öppna)
50 A

Tillverkning

10.10 Temp.ökning
Panelbyggaren är ansvarig för beräkningen av temperaturökningen. Eaton tillhandahåller effektförlustdata för enheterna.
10.11 Kortslutningshållfasthet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.12 Elektromagn. kompatibilitet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.13 Mekanisk funktion
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.
10.2.2 Korros.beständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.4 Resistans mot UV-strålning
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.5 Lyftning
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.6 Mekanisk påverkan
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.7 Inskrifter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.3 Monteringars kapslingsklass
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.4 Frigång och krypavstånd
Uppfyller produktstandardens krav.
10.5 Skydd mot elektrisk chock
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.7 Interna elkretsar och -anslutningar
Är panelbyggarens ansvar.
10.8 Kopplingar för externa ledare
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.3 Hållspänning vid stöt
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial
Är panelbyggarens ansvar.
Utrustningens effektförlust, strömberoende Pvid
2.4 W
Effektförlustkapacitet Pdiss
0 W
Effektförlust per pol, strömberoende Pvid
0.8 W
Märkdriftström för specificerad effektförlust (In)
15.5 A
Statisk effektförlust, icke-strömberoende Pvs
4.5 W

Elektrisk klassificering

Märkbrytförmåga vid 220/230 V
124 A
Märkbrytförmåga vid 380/400 V
124 A
Märkbrytförmåga vid 500 V
100 A
Märkbrytförmåga vid 660/690 V
70 A
Nominell isolat.spänn. (Ui)
690 V
Märkslutförmåga upp till 690 V (cos phi till IEC/EN 60947)
155 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
22 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
15.5 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
15.5 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-3, 440 V
15.5 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-3, 500 V
12.5 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-3, 660 V, 690 V
9 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
7 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-4, 440 V
7 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-4, 500 V
6 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-4, 660 V, 690 V
5 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-1, 110 V
20 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-1, 220 V
15 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-1, 60 V
20 A
Märkdrifteffekt vid AC-3, 240 V, 50 Hz
4.6 kW
Märkdrifteffekt vid AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Märkdrifteffekt vid AC-3, 415 V, 50 Hz
8 kW
Märkdrifteffekt vid AC-4, 220/230 V, 50 Hz
2 kW
Märkdrifteffekt vid AC-4, 240 V, 50 Hz
2.2 kW
Märkdrifteffekt vid AC-4, 415 V, 50 Hz
3.4 kW
Märkdrifteffekt vid AC-4, 440 V, 50 Hz
3.6 kW
Märkdrifteffekt vid AC-4, 500 V, 50 Hz
3.5 kW
Märkdrifteffekt vid AC-4, 660/690 V, 50 Hz
4.4 kW
Märkdriftspänning (Ue) vid AC – max
690 V

Elektromagnetisk kompatibilitet

Utstrålad interferens
Enligt EN 60947-1
Interf.immunitet
Enligt EN 60947-1

Features & functions

Försedd med:
Varistorsläckblock
Antal poler
Trepolig

Allmän information

Program
Kontaktorer för motorer
Anslutning
Skruvanslutningar
Kapslingsklass
IP20
Livslängd, mekanisk
10 000 000 manövreringar (DC-drift)
Driftfrekvens
5 000 mekaniska manövreringar/tim. (DC-drift)
Överspänn.kategori
III
Föroreningsgrad
3
Produktkategori
Kontaktorer
Skydd
Finger- och bakhandssäker, skydd mot direktkontakt vid manövrering framifrån (EN 50274)
Märkhållspänning vid stöt (Uimp)
8 000 V AC
Resistans per pol
4.6 mΩ
Utnyttjandekategori
AC-3: Normala AC-induktionsmotorer: start, avstängning under drift
AC-1: Icke-induktiva eller svaga induktiva belastningar, motståndsugnar
AC-4: Normala AC-induktionsmotorer: start, anslutning, reversering, baxning
Spänningstyp
DC

Magnetsystem

Smälttid
10 ms
Frånslagsspänn.
0,6-0,15 x UC, DC-drift
Vid minst utjämnad tvåfas brygglikriktare eller trefas likriktare
Arb.faktor
100 %
Tillslagsspänn
0,7-1,3 V DC x Uc (utan hjälpkontaktmodul och vid omgivningstemperatur + 40 °C)
0,85-1,1 V DC x Uc (endast med hjälpkontaktmodul med 3 eller fler N/C-kontakter)
0,8-1,1 V DC x Uc
Effektåtgång (tillslag) vid DC
4.5 W
Effektåtgång (hållning) vid DC
4.5 W
Nominell styrmatningsspänn (Us) vid DC – max
24 V
Nominell styrmatningsspänn (Us) vid DC – min
24 V
Koppl.tid (liksp.man, slutarkont, stäng.fördröj.) – max
31 ms
Koppl.tid (liksp.manöver, slutarkontakter, öppn.fördröj.) – max
12 ms

Märkeffekt

Tilld. motoreffekt vid 115/120 V, 60 Hz, 1-fas
1 HP
Tilld. motoreffekt vid 200/208 V, 60 Hz, 3-fas
5 HP
Tilld. motoreffekt vid 230/240 V, 60 Hz, 1-fas
3 HP
Tilld. motoreffekt vid 230/240 V, 60 Hz, 3-fas
5 HP
Tilld. motoreffekt vid 460/480 V, 60 Hz, 3-fas
10 HP
Tilld. motoreffekt vid 575/600 V, 60 Hz, 3-fas
10 HP

Säkerhet

Säker isolering
400 V AC, mellan kontakter, enligt EN 61140
400 V AC, mellan spole och kontakter, enligt EN 61140

Kortslutningshållfasthet

Märkkortslut.ström (basmärkvärde)
5 kA, 45 A max. säkring, SCCR (UL/CSA)
5 kA, 45 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Märkkortslutningsström (högt fel vid 480 V)
100 kA, 60 A klass J, max. säkring, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 25 A klass RK5, max. säkring, SCCR (UL/CSA)
Märkkortslut.ström (högt fel vid 600 V)
100 kA, 60 A klass J, max. säkring, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 25 A klass RK5, max. säkring, SCCR (UL/CSA)
Märkkortslut.skydd (typ 1-koordination) vid 400 V
63 A gG/gL
Märkkortslutningsskydd (typ 1-koordination) vid 690 V
50 A gG/gL
Nominellt kortslutningsskydd (typ 2-koordination) vid 400 V
20 A gG/gL
Märkkortslut.skydd (typ 2-koordination) vid 690 V
20 A gG/gL

Klassificeringar för speciella ändamål

Märkv. f särsk. syfte f märkv. för bestämt syfte
15 A, FLA 480 V 60 Hz 3-fas, 100 000 cykler enligt UL 1995, (UL/CSA)
90 A, LRA 480 V 60 Hz 3-fas, 100 000 cykler enligt UL 1995, (UL/CSA)
Märkvärde för särskilt syfte för elevatorkontroll
9,6 A, 240 V 60 Hz 3-fas, (UL/CSA)
11 A, 480 V 60 Hz 3-fas, (UL/CSA)
7,8 A, 200 V 60 Hz 3-fas, (UL/CSA)
7,5 HP, 480 V 60 Hz 3-fas, (UL/CSA)
2 HP, 200 V 60 Hz 3-fas, (UL/CSA)
7,5 HP, 600 V 60 Hz 3-fas, (UL/CSA)
9 A, 600 V 60 Hz 3-fas, (UL/CSA)
3 HP, 240 V 60 Hz 3-fas, (UL/CSA)
Märkvärde f särskilt syfte för kylkontroll (endast CSA)
10 A, FLA 600 V 60 Hz 3-fas; (CSA)
60 A, LRA 480 V 60 Hz 3-fas; (CSA)
10 A, FLA 480 V 60 Hz 3-fas; (CSA)
60 A, LRA 600 V 60 Hz 3-fas; (CSA)
Märkvärde f särskilt syfte f resist.luftuppvärm.
20 A, 600 V 60 Hz 3-fas, 347 V 60 Hz 1-fas, (UL/CSA)
20 A, 480 V 60 Hz 3-fas, 277 V 60 Hz 1-fas, (UL/CSA)
Märkvärde för särs. syfte för volframglödlampor
14 A, 600 V 60 Hz 3-fas, 347 V 60 Hz 1-fas, (UL/CSA)
14 A, 480 V 60 Hz 3-fas, 277 V 60 Hz 1-fas, (UL/CSA)
Märkvärde för särskilt syfte f elektrisk urladdning-lampor
20 A (480 V 60 Hz 3-fas, 277 V 60 Hz 1-fas)
20 A (600 V 60 Hz 3-fas, 347 V 60 Hz 1-fas)

Brytförmåga

Brytförmåga (hjälpkontakter, allmän användning)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Brytförmåga (hjälpkontakter, pilotarbetscykel)
A600, AC-drift (UL/CSA)
P300, DC-drift (UL/CSA)
Brytförmåga (huvudkontakter, allmän användn.)
20 A, max. märkeffekt (UL/CSA)

Terminalkapaciteter

Skruvstorlek
M3,5, terminalskruv
Skruvmejselstl
2, terminalskruv, pozidriv-skruvmejsel
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, terminalskruv, standardskruvmejsel
Skalningslängd (styrkretskabel)
10 mm
Skalningslängd (huvudkabel)
10 mm
Termin.kapacitet (massiv)
1 x (0,75-4) mm²
2 x (0,75–2,5) mm²
Åtdragn.moment
1,2 Nm, skruvterminaler
Termin.kapa. (mångtrådig med ändhylsa)
2 x (0,75–2,5) mm²
1 x (0,75–2,5) mm²
Terminalkapacitet (massiv/flätad AWG)
Enkel 18–10, dubbel 18–14

Exportera produktspecifikationer