Eaton Moeller® series DILM RC-dämpkrets, 110-240 V AC, för DILA, DILM7-12
Produktnamn |
DILM RC-skyddskoppling i Eaton Moeller®-series
|
Katalognummer |
281200
|
EL-nummer |
4131888
3253942 3735281 |
Land |
Norge
Sverige Finland |
EAN |
4015082812003
|
Produktlängd/djup |
48 mm
|
Produkthöjd |
25 mm
|
Produktbredd |
9 mm
|
Produktvikt |
0.005 kg
|
Certifiering(ar) |
CSA File No.: 256465
CE CSA IEC/EN 60947-4-1 UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 14-05 UL Category Control No.: NKCR2, NKCR8 UL 508 UL Recognized CSA Class No.: 3211-07 |
Katalognoteringar |
Med DC-manövrerade kontaktorer och med DILM115 och DILM150 är släckblocket integrerat.
|
Modellkod |
DILM12-XSPR240
|
Funktioner |
RC-element
|
Produktkategori |
Tillbehör
|
Används med |
DILM12-XSPR240
|
Spänningstyp |
AC
|
Omgivande driftstemperatur – min |
-25 °C
|
Omgivande driftstemperatur – max |
60 °C
|
Nominell styrmatningsspänn (Us) vid AC, 50 Hz – min |
110 V
|
Nominell styrmatningsspänn (Us) vid AC, 50 Hz – max |
240 V
|
Nominell styrmatningsspänn (Us) vid AC, 60 Hz – min |
110 V
|
Nominell styrmatningsspänn (Us) vid AC, 60 Hz – max |
240 V
|
Nominell styrmatningsspänn (Us) vid DC – min |
0 V
|
Nominell styrmatningsspänn (Us) vid DC – max |
0 V
|
Utrustningens effektförlust, strömberoende Pvid |
0 W
|
Effektförlustkapacitet Pdiss |
0 W
|
Effektförlust per pol, strömberoende Pvid |
0 W
|
Märkdriftström för specificerad effektförlust (In) |
0 A
|
Statisk effektförlust, icke-strömberoende Pvs |
0 W
|
10.2.2 Korros.beständighet |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
10.2.4 Resistans mot UV-strålning |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
10.2.5 Lyftning |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
10.2.6 Mekanisk påverkan |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
10.2.7 Inskrifter |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
10.3 Monteringars kapslingsklass |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
10.4 Frigång och krypavstånd |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
10.5 Skydd mot elektrisk chock |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
10.7 Interna elkretsar och -anslutningar |
Är panelbyggarens ansvar.
|
10.8 Kopplingar för externa ledare |
Är panelbyggarens ansvar.
|
10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka |
Är panelbyggarens ansvar.
|
10.9.3 Hållspänning vid stöt |
Är panelbyggarens ansvar.
|
10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial |
Är panelbyggarens ansvar.
|
10.10 Temp.ökning |
Panelbyggaren är ansvarig för beräkningen av temperaturökningen. Eaton tillhandahåller effektförlustdata för enheterna.
|
10.11 Kortslutningshållfasthet |
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
|
10.12 Elektromagn. kompatibilitet |
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
|
10.13 Mekanisk funktion |
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.
|