Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Üstü + altı açık İzoleli mahfaza, Y x G x D = 500x375x225 mm
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Safety Ci boş mahfaza yalıtımlı
|
| Katalog Numarası |
001896
|
| EAN |
4015080018964
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
225 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
500 mm
|
| Ürün Genişliği |
375 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
3.828 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Sertifikasyonlar |
EN 62208
EN 61439-2 |
| Model Kodu |
CI45-200
|
| Özellikler |
Koruyucu ekran altında UV direnci
Aşırı basınç tahliyeli kapak |
| Tutuşabilirlik karakteristikleri (UL) |
V1 (taban) (UL94)
V2 (kapak) (UL94) |
| Fonksiyonlar |
Ünite genişletilebilir
|
| Koruma sınıfı |
II
|
| RAL-numarası |
7035
|
| Diğer Özellikler |
Dağıtım panosu için hazırlanmış muhafaza (iki tarafı kapalı), İki tarafı açık olarak katlanabilir, sızdırmaz kapak bağlantı elemanları mevcuttur, kısa devreler için entegre basınç azaltma mekanizması mevcuttur.
|
| Şunun için uygun: |
Dış mekan kullanımı
Yıldırıma karşı koruma |
| Yüzey direnci (IEC 60093) |
10 TΩ
|
| Renk |
Gri
|
| Anma akımı |
1600 A
|
| Tip |
xEnergy Safety Ci temel mahfazalar, münferit mahfazalar
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Alt kısım: 960 °C / kapak: 850 °C
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Kapalı alanlardaki kurulumlar için geçerli değildir.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Destek çerçevesi ve kaldırma yardımı sağlandığında kasa başına 30 kg; geçerli son montaj kılavuzuna göre monte edilmiş ve sabitlenmiştir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
IK10
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
IP65
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Koruma sınıfı 2, dolayısıyla uygulanamaz.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
8 kV
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| Ortam çalışma sıcaklığı ayrıntıları |
-40 °C - 80 °C
|
| Sıcaklık direnci |
Isıya dayanıklı: 80 °C (conta)
Isıya dayanıklı: 85 °C (mahfaza cıvatası) Isıya dayanıklı: -40 °C - 120 °C (mahfaza) |
| Devre bütünlüğü |
Diğer
|
| Kaçak direnci |
KB100, KC200 (kapak, IEC 60112’ye göre)
KB160, KC175 (baz, IEC 60112’ye göre) |
| Kimyasal direnç |
Alkalilere ve benzene karşı dayanıklı değildir
Aşağıdakilere karşı (kısmen) dayanıklıdır: Asitler > % 10 %10’dan az asitler, mineral yağ, alkol, benzin, gresler, tuz çözeltilerine karşı dayanıklıdır |
| Kapak/kapı rengi |
Şeffaf
|
| Kapak/kapı modeli |
Kapalı
|
| Kapak/kapı tipi |
İsteğe bağlı
Şeffaf Yok |
| Koruma sınıfı |
IK10
Diğer IP65 koruma derecesi |
| Mahfaza malzemesi |
Plastik
|
| Malzeme |
Cam elyaf takviyeli polikarbonat (taban)
Güçlendirilmemiş polikarbonat (kapak) Halojen içermez |
| Montaj plakası ile montaj derinliği |
200 mm
|
| Kablo borusu girişi sayısı |
104
|
| Modül sayısı |
1
|
| Açıklık sayısı (flanş plakaları) |
6
|
| Sıra sayısı |
0
|
| Plaka kalınlığı (kabin) |
6 mm
|
| Plaka kalınlığı (kapak/kapı) |
6 mm
|
| Tuzlu sprey direnci |
IEC 60068-2-11
|
| Yüzey kaplaması |
Aşınmaya karşı dayanıklı
|
| Yüzey koruması |
Diğer
|
| Yüzey işleme |
Aşınmaya karşı dayanıklı
|
| Ünite tipi |
Tek ünite
|
| Modüler Aralık Sayısı Genişliği |
17
|
| Dahili Derinlik |
200 mm
|
| İç derinlik |
200 mm
|
| Montaj Yöntemi |
Sıva üstü montajlı (alçı)
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T: 20°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890) |
31 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T: 35°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890) |
62 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890) |
36 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890) |
33 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890) |
72 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890) |
67 W
|