Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

002249
CI44-200-NA

Eaton xEffect Ci Mahfazalar, Şalterler ve Kontrol Cihazları için Mahfazalar İzoleli pano, çıkarılabilir flanşlarla donatılmış, YxGxD=421x421x225 mm, NA tipi

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEffect Ci Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Katalog Numarası
002249
EAN
4015080022497
Ürün Uzunluğu/Derinliği
225 mm
Ürün Yüksekliği
421 mm
Ürün Genişliği
421 mm
Ürün Ağırlığı
3.976 kg
Uyumlar
UL 508A CSA-C22.2 No.94
IEC/EN62208
CE marking
RoHS conform
Sertifikasyonlar
UL508A
UL listed
UL (File No. E499317)
UL (Category Control Number NITW)
Specially designed for North America
Model Kodu
CI44-200-NA

Ek Bilgiler

Özellikler
Koruyucu ekran altında UV direnci
Aşırı basınç tahliyeli kapak
Fonksiyonlar
Ünite genişletilebilir
Koruma sınıfı
II
RAL-numarası
7035
Diğer Özellikler
Her 4 tarafta da çıkarılabilir düz flanşlarla donatılmıştır. Panoyu duvara sabitlemek için sabitleme kayışlarının yanı sıra, sızdırmaz kapak bağlantı elemanları mevcuttur.
Şunun için uygun:
Dış mekan kullanımı
Yıldırıma karşı koruma
Yüzey direnci (IEC 60093)
10 TΩ
Şununla birlikte kullanılır
Endüstriyel kontrol panelleri

Teslimat Programı

Renk
Gri
Anma akımı
1600 A
Tip
Temel mahfaza, Kuzey Amerika için dağıtım panosu mahfazaları, Kapaklı ve flanşlı pano mahfazaları, xEnergy Safety Ci

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.13 Mekanik fonksiyon
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Alt kısım: 960 °C / kapak: 850 °C
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Kapalı alanlardaki kurulumlar için geçerli değildir.
10.2.5 Kaldırma
Destek çerçevesi ve kaldırma yardımı sağlandığında kabin başına 20 kg; geçerli son montaj kılavuzuna göre monte edilmiş ve sabitlenmiştir.
10.2.6 Mekanik darbe
IK10
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
IP65
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Koruma sınıfı 2, dolayısıyla uygulanamaz.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
8 kV
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı ayrıntıları
-40 °C - 80 °C

Technical data - electrical

Devre bütünlüğü
Diğer
Kaçak direnci
KB160, KC175 (baz, IEC 60112’ye göre)
KB100, KC200 (kapak, IEC 60112’ye göre)
Dielektrik dayanıklılık
30 kV/mm

Technical data - mechanical

Temel tipi
Çıkarılabilir düz flanşlara sahip mahfaza yan plakaları
Dahili Derinlik
200 mm
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Kapak/kapı rengi
Şeffaf
Kapak/kapı modeli
Kapalı
Kapak/kapı tipi
Şeffaf
İsteğe bağlı
Yok
Mahfaza malzemesi
Plastik
Montaj derinliği
200 mm
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montajlı (alçı)
Kablo borusu girişi sayısı
0
Modül sayısı
1
Açıklık sayısı (flanş plakaları)
0
Sıra sayısı
0
Plaka kalınlığı (kabin)
6 mm
Plaka kalınlığı (kapak/kapı)
6 mm
Tuzlu sprey direnci
IEC 60068-2-11
Yüzey kaplaması
Şeffaf, duman grisi (kapak)
RAL 7035, açık gri (taban)
Yüzey koruması
Diğer
Ünite tipi
Tek ünite
Modüler Aralık Sayısı Genişliği
15
Koruma sınıfı
4X (NEMA)
UL/CSA Tip 1, 12, 13, 4X, sadece iç mekan
IP65 (IEC)
IP65 koruma derecesi
IK10
İç derinlik
200 mm

Sıcaklık Artışının IEC 60890 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

Isı yay. ortam 35°C delta T: 20°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890)
27 W
Isı yay. ortam 35°C delta T: 35°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890)
53 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890)
31 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890)
29 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890)
62 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890)
57 W

Ürün teknik özelliklerini aktar