Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi İzoleli pano, + nakavt delikleri, Y x G x D = 250x187.5x125 mm
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Safety Ci boş mahfaza yalıtımlı
|
| Katalog Numarası |
019570
|
| EAN |
4015080195702
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
150 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
250 mm
|
| Ürün Genişliği |
187.5 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
1.294 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Sertifikasyonlar |
EN 61439-2
EN 62208 |
| Model Kodu |
CI23E-125
|
| Özellikler |
Koruyucu ekran altında UV direnci
Aşırı basınç tahliyeli kapak |
| Tutuşabilirlik karakteristikleri (UL) |
V1 (taban) (UL94)
V2 (kapak) (UL94) |
| Fonksiyonlar |
Ünite genişletilebilir
|
| Koruma sınıfı |
II
|
| RAL-numarası |
7035
|
| Diğer Özellikler |
Mahfazanın her tarafında metrik nakavt delikleri var duvara montaj için sabitleme kayışları dahil, Sızdırmaz kapak bağlantı elemanları yanlardaki tam alan nakavtlar dağıtım panosu mahfazasına dönüştürülebilir, Kısa devreler için entegre basınç tahliye mekanizması
|
| Şunun için uygun: |
Yıldırıma karşı koruma
Dış mekan kullanımı |
| Şununla birlikte kullanılır |
Eaton Anahtarlama ve koruma cihazları
|
| Renk |
Gri
Şeffaf, duman grisi (kapak) Açık gri (RAL 7035, taban) |
| Anma akımı |
1600 A
|
| Tip |
xEnergy Safety Ci temel mahfazalar, münferit mahfazalar
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Alt kısım: 960 °C / kapak: 850 °C
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Kapalı alanlardaki kurulumlar için geçerli değildir.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Destek çerçevesi ve kaldırma yardımı sağlandığında kasa başına 5 kg; geçerli son montaj kılavuzuna göre monte edilmiş ve sabitlenmiştir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
IK10
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
IP65
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Koruma sınıfı 2, dolayısıyla uygulanamaz.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
8 kV
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| Ortam çalışma sıcaklığı ayrıntıları |
-40 °C - 80 °C
|
| Sıcaklık direnci |
Isıya dayanıklı: -40 °C - 120 °C (mahfaza)
Isıya dayanıklı: 85 °C (mahfaza cıvatası) Isıya dayanıklı: 80 °C (conta) |
| Devre bütünlüğü |
Diğer
|
| Kimyasal direnç |
%10’dan az asitler, mineral yağ, alkol, benzin, gresler, tuz çözeltilerine karşı dayanıklıdır
Alkalilere ve benzene karşı dayanıklı değildir Aşağıdakilere karşı (kısmen) dayanıklıdır: Asitler > % 10 |
| Kapak/kapı rengi |
Şeffaf
|
| Kapak/kapı modeli |
Kapalı
|
| Kapak/kapı tipi |
Yok
İsteğe bağlı |
| Koruma sınıfı |
IP65 koruma derecesi
IK10 Diğer |
| Mahfaza malzemesi |
Plastik
|
| Malzeme |
Cam elyaf takviyeli polikarbonat (taban)
Güçlendirilmemiş polikarbonat (kapak) Halojen içermez |
| Montaj plakası ile montaj derinliği |
125 mm
|
| Kablo borusu girişi sayısı |
30
|
| Modül sayısı |
1
|
| Açıklık sayısı (flanş plakaları) |
4
|
| Sıra sayısı |
0
|
| Plaka kalınlığı (kabin) |
6 mm
|
| Plaka kalınlığı (kapak/kapı) |
6 mm
|
| Tuzlu sprey direnci |
IEC 60068-2-11
|
| Yüzey kaplaması |
Aşınmaya karşı dayanıklı
|
| Yüzey koruması |
Diğer
|
| Yüzey işleme |
Aşınmaya karşı dayanıklı
|
| Ünite tipi |
Tek ünite
|
| Modüler Aralık Sayısı Genişliği |
9
|
| Dahili Derinlik |
125 mm
|
| İç derinlik |
125 mm
|
| Montaj Yöntemi |
Sıva üstü montajlı (alçı)
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T: 20°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890) |
10 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T: 35°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890) |
20 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890) |
12 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890) |
11 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890) |
24 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890) |
22 W
|