Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

048762
WW5-ID

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Montaj çerçevesi profili, yatay, U = 525 mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci montaj profili yatay
Katalog Numarası
048762
EAN
4015080487623
Ürün Uzunluğu/Derinliği
525 mm
Ürün Yüksekliği
25 mm
Ürün Genişliği
50 mm
Ürün Ağırlığı
1 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
WW5-ID

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Dağıtım panosu montajı
RAL-numarası
0
Diğer Özellikler
Sabitleme vidalarını ayrıca sipariş edin
Şununla birlikte kullanılır
Duvara monte edilen dağıtım sistemi
Zemine sabitlenen, duvara montaj dağıtım sistemi için
Montaj çerçevesi kesiti
Ci izoleli pano
Dağıtım panosu montajı

Teslimat Programı

Renk
Diğer
Model
Diğer
Tip
  • Ci izoleli pano
  • Dağıtım panosu montajı
  • Montaj çerçevesi kesiti

Technical data - mechanical

Malzeme
Çelik
125 mm ızgara aralığı sayısı
5
Profil şekli
Yatay kesit
Yüzey kaplaması
Galvanizli C profil
Ünite tipi
Tek ünite

Ürün teknik özelliklerini aktar