Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Montaj çerçevesi profili, yatay, U = 1025 mm
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Safety Ci montaj profili yatay
|
| Katalog Numarası |
058254
|
| EAN |
4015080582540
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
1025 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
25 mm
|
| Ürün Genişliği |
50 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
1.837 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
WW9-ID
|
| Fonksiyonlar |
Dağıtım panosu montajı
|
| RAL-numarası |
0
|
| Diğer Özellikler |
Sabitleme vidalarını ayrıca sipariş edin
|
| Şununla birlikte kullanılır |
Zemine sabitlenen, duvara montaj dağıtım sistemi için
Dikili tip dağıtım panoları için, 3 panel genişliğinde Duvara monte edilen dağıtım sistemi Ci izoleli pano Dağıtım panosu montajı Montaj çerçevesi kesiti |
| Renk |
Diğer
|
| Model |
Diğer
|
| Tip |
|
| Malzeme |
Çelik
|
| 125 mm ızgara aralığı sayısı |
9
|
| Profil şekli |
Yatay kesit
|
| Yüzey kaplaması |
Galvanizli C profil
|
| Ünite tipi |
Tek ünite
|