Sıfırla
Sıfırla
Eaton Moeller series NZMH3 PXR10 devre kesici, 400 A, 3 kutuplu, Vida terminali, UL/CSA
| Ürün Adı |
Eaton Moeller Series NZM kompakt şalter elektronik
|
| Katalog Numarası |
192497
|
| EAN |
4015081932252
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
166 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
297 mm
|
| Ürün Genişliği |
140 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
7.021 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Sertifikasyonlar |
IEC 60947-2
Specially designed for North America UL/CSA CSA (Class No. 1432-01) UL (Category Control Number DIVQ) CSA certified CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (File No. 22086) UL 489 IEC UL listed UL (File No. E31593) CE marking |
| Model Kodu |
NZMH3-AX400-NA
|
| Fonksiyonlar |
Sistem ve kablo koruması
Akım sınırlamalı devre kesici |
| Amperaj Değeri |
400 A
|
| Uygulama |
Linye devreleri, besleme devreleri
|
| Devre Kesici Gövde Tipi |
NZM3
|
| Özellikler |
Opsiyonel motor mekanizması
Koruma ünitesi |
| Kutup Sayısı |
Üç kutuplu
|
| Koruma sistemi |
Elektronik açtırma
|
| Diğer Özellikler |
Devre kesici
|
| Tip |
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
40 °C
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı |
48 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
400 A
|
| Amperaj Değeri |
400 A
|
| Ana devrenin elektrik bağlantısı tipi |
Vidalı bağlantı
|
| Kulp tipi |
Döner kol
|
| Anlık akım ayarı (Ii) - maks |
11 A
|
| Anlık akım ayarı (Ii) - min |
2 A
|
| Aşırı yük akımı ayarı (Ir) - maks |
400 A
|
| Aşırı yük akımı ayarı (Ir) - min |
160 A
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
690 V AC
|
| Anma çalışma gerilimi Ue (UL) - maks |
600 V
|
| Anma çalışma akımı |
400 A (660-690 V AC-3, açma ve kesme kapasitesi)
400 A (690 V AC-1, açma ve kesme kapasitesi) |
| 400/415 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947) |
150 kA
|
| Kısa devre koruma gecikmesiz ayarı - maks |
4400 A
|
| Kısa devre koruma gecikmesiz ayarı - min |
800 A
|
| Gerilim Değeri |
690 V - 690 V
|
| Koruma sınıfı |
IP20
|
| Montaj Yöntemi |
Dahili cihaz yerleştirme tekniği (sabit model)
Sabit |
| Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları) |
0
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
0
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
0
|
| Ana akım devresi için bağlantı konumu |
Ön taraf
|
| Diğer Özellikler |
Devre kesici
|
| Standart terminaller |
Vidalı bağlantı
|