Sıfırla
Sıfırla
Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter Devre kesici, 3 kutuplu, 1200A, N4-AE1200-NA
| Ürün Adı |
Eaton Moeller Series NZM kompakt şalter elektronik
|
| Katalog Numarası |
271122
|
| EAN |
4015082711221
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
401 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
207 mm
|
| Ürün Genişliği |
210 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
21 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Sertifikasyonlar |
IEC 60947-2
UL listed CSA-C22.2 No. 5-09 UL (File No. E31593) IEC/EN 60947 CE marking UL/CSA UL (Category Control Number DIVQ) CSA (File No. 22086) IEC CSA certified UL 489 Specially designed for North America CSA (Class No. 1432-01) |
| Model Kodu |
NZMN4-AE1200-NA
|
| Fonksiyonlar |
Sistem ve kablo koruması
|
| Amperaj Değeri |
1200 A
|
| Uygulama |
|
| Devre Kesici Gövde Tipi |
NZM4
|
| Bağlantı |
Ön vida
|
| Özellikler |
Opsiyonel motor mekanizması
Koruma ünitesi |
| Kasa |
NZM4
|
| Kutup Sayısı |
Üç kutuplu
|
| Koruma sistemi |
Elektronik açtırma
|
| Diğer Özellikler |
|
| Tip |
Devre kesici
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz gereksinimleri karşılıyor, talimat kitapçığında (IL) verilen bilgilere uyulması şartıyla.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı |
160 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
1200 A
|
| Amperaj Değeri |
1200 A
|
| Giriş beslemesinin yönü |
Gerektiği gibi
|
| Ana devrenin elektrik bağlantısı tipi |
Vidalı bağlantı
|
| Kulp tipi |
Döner kol
|
| Anlık akım ayarı (Ii) - maks |
14400 A
|
| Anlık akım ayarı (Ii) - min |
2400 A
|
| İzolasyon |
500 V AC (yardımcı kontaklar ve ana kontaklar arasında)
300 V AC (yardımcı kontaklar arasında) |
| Kullanım ömrü, elektrik |
690 V AC-3'te 1000 çalıştırma
400 V AC-3'te 2000 çalıştırma 415 V AC-3'te 2000 çalıştırma 690 V AC-1'de 2000 çalıştırma 400 V AC-1'de 3000 çalıştırma |
| Alçak gerilim HBC sigortası - maks |
2 x 630 A gG/gL
|
| Saat başına işlem sayısı - maks |
60
|
| Aşırı yük akımı ayarı (Ir) - maks |
1200 A
|
| Aşırı yük akımı ayarı (Ir) - min |
600 A
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Yardımcı kontaklarda anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
6000 V
|
| Ana kontaklarda anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
8000 V
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
1000 V AC
|
| Anma çalışma gerilimi Ue (UL) - maks |
600 V
|
| Anma çalışma akımı |
1600 A (415 V AC-1, açma ve kesme kapasitesi)
1200 A (690 V AC-1, açma ve kesme kapasitesi) 1200 A (660-690 V AC-3, açma ve kesme kapasitesi) 2000 A (380/400 V AC-1, açma ve kesme kapasitesi) |
| 230 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947) |
37 kA
|
| 400/415 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947) |
37 kA
|
| 440 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947) |
26 kA
|
| 525 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947) |
19 kA
|
| 690 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947) |
15 kA
|
| 240 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm |
105 kA
|
| 400/415 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm |
105 kA
|
| 440 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm |
74 kA
|
| 525 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm |
53 kA
|
| 690 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm |
40 kA
|
| Anma kısa süreli dayanım akımı (t = 0,3 sn) |
19.2 kA
|
| Anma kısa süreli dayanım akımı (t = 1 sn) |
19.2 kA
|
| Kısa devre koruma gecikmesiz ayarı - maks |
14400 A
|
| Kısa devre koruma gecikmesiz ayarı - min |
2400 A
|
| Kısa devre toplam kesme süresi |
< 25 ms (≦ 415 V); < 35 ms (> 415 V)
|
| Kullanım Kategorisi |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Gerilim Değeri |
690 V - 690 V
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemli ısı, sabit, to IEC 60068-2-78
Nemli ısı, döngüsel, IEC 60068-2-30'a |
| Koruma sınıfı |
IP20
IP20 (temel koruma derecesi, çalıştırma kontrol alanında) |
| Koruma Derecesi (IP), Ön Taraf |
IP66 (pano kapağına monte edilen döner kurma kolu ile)
IP40 (izolasyon çerçevesi ile) |
| Koruma sınıfı (sonlandırmalar) |
IP10 (tünel terminal)
IP00 (bağlantı uçları, faz izolatörü ve şerit terminal) |
| Kullanım ömrü, mekanik |
10000 çalıştırma
|
| Montaj Yöntemi |
Dâhili cihaz yerleştirme tekniği (sabit model)
Sabit |
| Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları) |
0
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
0
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
0
|
| Ana akım devresi için bağlantı konumu |
Ön taraf
|
| Doğrudan temasa karşı koruma |
DIN EN 50274/VDE 0106 bölüm 110'a göre parmak ve el arkası temas koruması
|
| Şok direnci |
20 g (yarı sinüzoidal şok 20 ms)
|
| Diğer Özellikler |
|
| Standart terminaller |
Vidalı bağl.; Ops.; Tünel terminali; Arkadan bağl.; Şerit bağl.
|
| Terminal kapasitesi (çok telli alüminyum iletken/kablo) |
Arka kısımda yer alan 1 delikli modül plakasında min. 185 mm² - 240 mm² (1x) boyutta
Arkada yer alan 1 delikli modül plakasında maks. 70 mm² - 185 mm² (2x) boyutta 50 mm² (4x) arka tarafta 2 delikli modül plakası Genişliğin artırılması için arkadan eklenen, 240 mm² (2x) Genişliğin artırılması için arkadan eklenen, 70 mm² - 240 mm² (6x) Mevcut değil: alüminyum iletken uygulanamaz |
| Terminal kapasitesi (kontrol kablosu) |
14 mm² - 18 mm² (1x)
16 mm² - 18 mm² (2x) |
| Terminal kapasitesi (bakır bara) |
Arka taraf vida bağlantısında M10
Şalterin arkasına doğr. bağl., minimum 25 mm x 5 mm boyutta Şalterin arkasına doğr. bağl., maks. 50 mm x 10 mm (2x) boyutta Arkada yer alan, minimum 25 mm x 5 mm boyutta 1 delikli modül plakası Arkada yer alan, maks. 50 mm x 10 mm (2) boyut 1 delikli modül plakası Arkada yer alan, 50 mm x 10 mm (2x) boyut 2 delikli mod. pla. Gen. artırılması için ark. eklenen, min. 60 mm x 10 mm boyut Gen. artırılması için ark. eklenen, maks. 80 mm x 10 mm (2x) boyut Mevcut değil: IEC ile aynı |
| Terminal kapasitesi (çok telli bakır iletken/kablo) |
4 delikli tünel terminalde 50 mm² - 240 mm² (4x)
Şalterin arkasına doğrudan bağlantı, 120 mm² - 185 mm² (1x) Şalterin arka tarafına doğrudan bağlantı, 50 mm² - 185 mm² (4x) Arkada yer alan 1 delikli modül plakasında min. 120 mm² - 300 mm² (1x) boyutta Arkada yer alan 1 delikli modül plakasında maks. 95 mm² - 300 mm² (2x) boyutta Arkada yer alan 2 delikli modül plakasında min. 95 mm² - 185 mm² (2x) boyutta Arkada yer alan 2 delikli modül plakasında 35 mm² - 185 mm² (4x) boyutta Genişliğin artırılması için arkadan eklenen, 300 mm² (4x) boyutlarında Genişliğin artırılması için arkadan eklenen, 95 mm² - 240 mm² (6x) boyutlarında MEVCUT DEĞİL: 4 delikli tünel terminalinde 0 - 500 AWG/kcmil (4x) Mevcut değil: Şalterin arka tarafına doğrudan bağlantı, 250 - 350 kcmil (1x) MEVCUT DEĞİL: Şalterin arka tarafına doğrudan bağlantı, 0 - 350 AWG/kcmil (4x) Mevcut değil: arka tarafta 1 delikli modül plakası üzerinde minimum 250 - 600 kcmil (1x) Mevcut değil: arka tarafta 1 delikli modül plakası üzerinde maksimum 3/0 - 600 AWG/kcmil (2x) Mevcut değil: arka tarafta 2 delikli modül plakası üzerinde minimum 3/0 - 350 AWG/kcmil (2x) Mevcut değil: arka tarafta 2 delikli modül plakası üzerinde maksimum 2 - 350 AWG/kcmil (4x) Mevcut değil: genişliğin artırılması için arkadan eklenen, 600 kcmil (4x) MEVCUT DEĞİL: Genişliğin artırılması için arkadan eklenen, 3/0 - 500 AWG/kcmil (6x) |
| Terminal kapasitesi (bakır şerit) |
Düz iletken terminal üzerinde 16 mm x 0.8 mm boyutlarında minimum 6 adet segment
Düz iletken terminal üzerinde 32 mm x 1 mm (2x) boyutlarında maksimum 10 adet segment 1 delikli modül plakasında 50 mm x 1 mm (2x) boyutlarında 10 adet segment Arka kısımdan bağlantı için, 50 mm x 1 mm (2x) boyutlarında minimum 10 adet segment (delikli) Arka kısımdan bağlantı için, 50 mm x 1 mm (2x) boyutlarında maksimum 10 adet segment (delikli) Genişliği artırmak için arkadan eklenen, 80 mm x 1 mm (2x) boyutta 10 adet segment Mevcut değil: IEC ile aynı |